1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรเลอร์ เกษิพร

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 320.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

คุณสมบัติ

● เป็น ประทับตรา ที่ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นที่อยู่และชื่อที่มองเห็นยาก

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 5
● ความกว้างของ โรเลอร์: 26 มม 
● ระยะการ มาร์คกิ้ง: ประมาณ 50 ม
รหัสสินค้า
IS500CM-B-BL
IS500CM-B-GR
IS500CM-B-PK
IS500CM-B-WH
IS500CM-B-YL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี รหัสของทรัสโก้

฿ 320.00

STAMP 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน407-7717

฿ 320.00

STAMP 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว407-7725

฿ 320.00

STAMP 1 ชิ้น 1 วัน สีชมพู407-7733

฿ 320.00

STAMP 1 ชิ้น 1 วัน สีขาว407-7741

฿ 320.00

STAMP 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง407-7750

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เทป ผิด ความได้เปรียบ ประทับตรา นี้ทำให้มองเห็นที่อยู่ชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ได้ยากนี่คือ ชนิดลูกกลิ้ง สามารถปรับความยาวได้อย่างอิสระเพื่อซ่อนข้อมูล สเปค ความกว้างของ โรเลอร์: 26 มม. ระยะทาง กระบวนการซีล: ประมาณ 50 ม
มวล(ก.) 60