(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความยาว(มิลลิเมตร) | 118.5 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 70 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SL-300A-N ในชุด ประเภท สมุด เครื่องคิดเลข ส่วนตัว (8 หลัก / 10 หลัก)
รหัสสินค้า |
---|
SL-310A-N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหลัก | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 548.86 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 หลัก | 334-9683 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง