(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปกป้องเอกสารสำคัญจากสิ่งสกปรกรอยขีดข่วนและความชื้น
·ก๊าซไฮโดรคลอริกจะไม่ถูกสร้างขึ้นแม้ว่าจะเผาแล้วก็ตาม
รหัสสินค้า |
---|
BH-092 |
BH-094 |
BH-151 |
BH-201 |
BH-202 |
BH-203 |
BH-204 |
BH-205 |
BH-208 |
BH-209 |
BH-210 |
BH-211 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ( ฟิล์ม ลามิเนต) | ความหนา (ไมโครเมตร) | ความยาวขนาด ฟิล์ม (มิลลิเมตร) | ความกว้างขนาด ฟิล์ม (มิลลิเมตร) | จำนวนชิ้นต่อแพ็ค (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / แพ็ค) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 949.98 | LAMINATER FILMS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | A4 | 250 | 220 | 307 | 20 | 281-4960 | 920 | ||
฿ 1,766.64 | LAMINATER FILMS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | A3 | 250 | 307 | 430 | 20 | 281-4978 | 1800 | ||
฿ 1,200.78 | LAMINATER FILMS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | A2 | 100 | 430 | 604 | 20 | 393-5680 | 1200 | ||
฿ 488.95 | LAMINATER FILMS | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | ขนาดบัตรประชาชน | 100 | 57 | 82 | 120 | 006-0577 | 140 | ||
฿ 491.99 | LAMINATER FILMS | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | ขนาดการ์ดปกติ | 100 | 60 | 90 | 120 | 006-0585 | 160 | ||
฿ 523.92 | LAMINATER FILMS | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | ขนาดนามบัตร | 100 | 60 | 95 | 120 | 006-0593 | 170 | ||
฿ 590.78 | LAMINATER FILMS | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | ขนาดผู้โดยสารที่เดินทาง | 100 | 65 | 95 | 120 | 006-0607 | 180 | ||
฿ 548.40 | LAMINATER FILMS | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | ขนาดการ์ด | 100 | 68 | 99 | 120 | 006-0615 | 190 | ||
฿ 1,844.49 | LAMINATER FILMS | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | B5 | 100 | 192 | 267 | 120 | 006-0623 | 1600 | ||
฿ 2,212.85 | LAMINATER FILMS | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | A4 | 100 | 220 | 307 | 120 | 006-0631 | 2000 | ||
฿ 3,173.34 | LAMINATER FILMS | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | B4 | 100 | 267 | 374 | 120 | 006-0640 | 2800 | ||
฿ 3,787.13 | LAMINATER FILMS | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | A3 | 100 | 307 | 430 | 120 | 006-0658 | 3600 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ฟิล์ม ลามิเนต | คุณสมบัติ 1 | ปกป้องเอกสารสำคัญจากสิ่งสกปรกรอยขีดข่วนและความชื้น | คุณสมบัติ 2 | ไม่ผลิตก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์เมื่อถูกเผา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง