1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอร์ดประกาศคลิปบันทึกคลิปแม่เหล็ก

MAGNET HOLDERS

บอร์ดประกาศคลิปบันทึกคลิปแม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 293.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถผูกโปสเตอร์ขนาด A4 ถึง B4 (3 ถึง 5 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) เอกสารหมุนเวียนแผ่นพับหรือใบปลิวได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยเพียงแค่ใส่เข้าไป
·มี แผ่นป้องกัน ป้องกันเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน พื้นผิว ติดตั้ง

รหัสสินค้า
MCK-700M-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 293.43

MAGNET HOLDERS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ที่ โฮลเดอร์ แม่เหล็ก สี สีน้ำเงิน ตามยาว(มิลลิเมตร) 33
ด้าน(มิลลิเมตร) 150 รหัสของทรัสโก้ 247-6843 OP (รหัสสี) B
คุณสมบัติ 1 เพียงแค่ใส่มันเข้าไว้ในสถานที่ได้อย่างง่ายดายและมั่นคง A4 - B4 รายการประกาศ (3 - 5 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) เอกสารหมุนเวียนเอกสารแผ่นพับและใบปลิว คุณสมบัติ 2 มาพร้อมกับ แผ่นป้องกัน ที่ไม่ทำลาย พื้นผิว ติดตั้ง มวล(ก.) 45

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCK-700M-B ในชุด บอร์ดประกาศคลิปบันทึกคลิปแม่เหล็ก