1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กพ่วง (พร้อมชัตเตอร์ป้องกันฝุ่น)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปลั๊กพ่วง (พร้อมชัตเตอร์ป้องกันฝุ่น)
  • ปลั๊กพ่วง (พร้อมชัตเตอร์ป้องกันฝุ่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,525.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แม้ว่าจะมีขนาดบาง แต่ก็เป็นก๊อก จักรกลอัตโนมัติ ในสำนักงานประสิทธิภาพสูงที่มี 2P, 8 พอร์ต และ 2P, 6 พอร์ตพร้อม สวิตช์ ส่วนกลาง
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับชัตเตอร์กันฝุ่นพร้อม การออกแบบ เพื่อความปลอดภัยที่เปิดเฉพาะเมื่อเสียบขั้วต่อทั้งสองของปลั๊กพร้อมกัน
· พร้อม สวิตช์ และ ไฟแสดงสถานะ/ ไพล็อตแลมป์ ใช้ ตะกั่วบัดกรี ปลอดสารตะกั่ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
· ลดความเสียหายที่เกิดจากฟ้าผ่าด้วย วาริสเตอร์ แบบฝัง ที่ดูดซับไฟกระชากฟ้าผ่า
· ชุด ตัวกรองสัญญาณรบกวน แบบฝัง และมาพร้อมกับ ฝาครอบ ครอบฉนวน ที่มีประสิทธิภาพในการ มาตราการแก้ไข การติดตามเพลิงไหม้
· สายไฟเคลือบสองชั้นพร้อมความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น
· ความยาวสายไฟ 2 ม. ถึง 5 ม. สามารถใช้ไฟ 125 V AC, 15 A, สูงสุด 1,500 W.
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแตะสำหรับสำนักงาน ฯลฯ

คุณสมบัติ

● มันมีชัตเตอร์ป้องกันฝุ่น
● ขนาดเพรียวบางมาพร้อมกับ ตัวกรองสัญญาณรบกวน และ วาริสเตอร์

สเปค

● พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 125 V AC / 15 A / สอดคล้องสูงสุด 1500W
● สี: ขาว
รหัสสินค้า
TAP-N031-20
TAP-N032-20
TAP-N032-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวสายไฟ
(ม.)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ 2 มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,525.00

OA TAP 1 ชิ้น 12 วัน ถึง 2175334-9691ตัวเครื่อง มีขนาดบางและใช้ปลั๊กแบบ สวิง (ปลั๊กป้องกันการติดตาม)3101 ชิ้น

฿ 1,816.67

OA TAP 1 ชิ้น 12 วัน ถึง 2215334-9713-3301 ชิ้น

฿ 2,231.67

OA TAP 1 ชิ้น 90 วัน 5215334-9721-5701 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แตะเบา ๆ สีหมึก อื่น ๆ จำนวน เต้ารับ 6 ถึง 8 คอ
ความลึก(มิลลิเมตร) 40 สูง(มิลลิเมตร) 27 ความได้เปรียบ ด้วยชัตเตอร์เพื่อป้องกันการบุกรุกของฝุ่น
คุณสมบัติ 3 พร้อมตัวกรองสัญญาณรบกวนและวาริสเตอร์ในตัว คุณสมบัติ 4 ใช้การบัดกรีแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พิกัดแรงดันไฟฟ้า 125 V AC / 15 A / รองรับสูงถึง 1,500 W
จำนวนเนื้อหา 1 ชิ้น