(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TB1303N |
TB1305N |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความหนืด (mPa · s) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,337.03 |
ADHESIVES FOR THREADLOCK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 150 | 126-3633 | 1 ชิ้น (50 กรัม) | ||
฿ 2,402.00 |
ADHESIVES FOR THREADLOCK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 650 | 126-3641 | 1 ชิ้น (50 กรัม) |
สารทำปฏิกริยา ล็อค สกรู สำหรับชิ้นส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ของ สกรู และ โบลท์
[คุณสมบัติ]
·ด้วยการใช้กับช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนโลหะเช่น สกรู หรือเพลาอากาศสามารถปิดได้ทำให้เกิดปฏิกิริยาการ ชุบแข็ง เพื่อป้องกันการหลวมและการรั่วไหล
·ใช้ เรซิ่น สังเคราะห์เป็นส่วนประกอบหลักและผลิตในญี่ปุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึด สกรู และ โบลท์ เช่นเดียวกับการยึดติดกับพื้นผิวชุบทองเงินอลูไมท์และพื้นผิวเฉื่อยอื่น ๆ
·สามารถใช้เมื่อต้องการการบ่มอย่างรวดเร็วหรือสำหรับการ กระบวนการซีล และการยึดติด กับ ชิ้นส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ทั่วไป
รหัสรุ่น |
---|
TB1303N |
TB1305N |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความหนืด (mPa · s) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,337.03 |
ADHESIVES FOR THREADLOCK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 150 | 126-3633 | 1 ชิ้น (50 กรัม) | ||
฿ 2,402.00 |
ADHESIVES FOR THREADLOCK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 650 | 126-3641 | 1 ชิ้น (50 กรัม) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง