1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อยแบบสายพาน (ปากกาจับชิ้นงาน ปากแบน / ชนิด ชิ้นงาน)

SDW BAND SAWS

เลื่อยแบบสายพาน (ปากกาจับชิ้นงาน ปากแบน / ชนิด ชิ้นงาน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 69,003.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้เป็น เลื่อย แนวตั้ง ( เครื่องจักร รูปร่าง) ที่มีความสามารถในการ แผ่นกระดาน ตัดบนโต๊ะและการตัด มุม อย่างง่ายเมื่อวาง เฟรม แนวตั้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการก่อสร้าง ท่อเหล็ก และสิ่งอำนวยความสะดวก
·สำหรับการตัด เหล็กกล้า แบน เหล็กกล้า แท่งร็อด วัสดุ มุม ฯลฯ

รหัสสินค้า
RB120FV SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 69,003.00

฿ 59,515.09

SDW BAND SAWS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มุม ตัด(°) 90/45 ความสามารถในการตัด:ท่อกลม(มิลลิเมตร) 120/40 อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) AC100
ความสามารถในการตัด:ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) 105 × 105/35 × 35 เอาต์พุต(W) 200 ความยาวสายไฟ(ม.) 3
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 615 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 260 ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 355
รหัสของทรัสโก้ 120-2758 คุณสมบัติ สามารถใช้เป็น เลื่อย วงดนตรีแนวตั้ง ( เครื่องจักร) ที่สามารถตัด แผ่นกระดาน ตัดบนโต๊ะและตัด มุม เรียบง่ายเมื่อวาง เฟรม แนวตั้ง การใช้ ประเภทฟีด ชิ้นงาน
มวล(ก.) 22000 อุปกรณ์เสริม ใบมีดลบคม เลื่อย NF 14 ฟัน/ นิ้วประแจ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RB120FV ในชุด เลื่อยแบบสายพาน (ปากกาจับชิ้นงาน ปากแบน / ชนิด ชิ้นงาน)