1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

หน่วย ปากกาจับชิ้นงาน สำหรับ Mantis เลื่อยแบบสายพาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หน่วย ปากกาจับชิ้นงาน สำหรับ Mantis เลื่อยแบบสายพาน
  • หน่วย ปากกาจับชิ้นงาน สำหรับ Mantis เลื่อยแบบสายพาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,695.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปากกาจับชิ้นงาน สำหรับเปลี่ยน Mantis 180W
สามารถเปลี่ยนได้ง่ายด้วย โบลท์ 3 ตัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชุด ปากกาจับชิ้นงาน สำหรับเปลี่ยนสำหรับซีรีส์ Mantis 180W

รหัสสินค้า
XB180W-AVUSALE
XB180W-CVU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ฯลฯ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 24,157.84

฿ 21,428.00

BAND SAWS 1 ชิ้น 12 วัน หน่วย ปากกาจับชิ้นงาน แบน370-945111500

฿ 13,695.43

REX BAND SAWS 1 ชิ้น 19 วัน หน่วย ปากกาจับชิ้นงาน โซ่370-94694800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก / ใบมีดลบคม อะไหล่ / รวม อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) 1 คุณสมบัติ อุปกรณ์เสริม