1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดแพ็ค / เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่แพ็ค สำหรับ เลื่อยแบบสายพาน แบบรีชาร์จ H60 eco (18 V)

ASD BAND SAWS SCROLL SAWS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชุดแพ็ค / เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่แพ็ค สำหรับ เลื่อยแบบสายพาน แบบรีชาร์จ H60 eco (18 V)
  • ชุดแพ็ค / เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่แพ็ค สำหรับ เลื่อยแบบสายพาน แบบรีชาร์จ H60 eco (18 V)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,880.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·แบตเตอรี่หรือ เครื่องชาร์จ เฉพาะด้าน สำหรับ เลื่อย แบบชาร์จ ได้ H60 ECO

รหัสสินค้า
BH110
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,880.03

ASD BAND SAWS SCROLL SAWS 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก / ใบมีดลบคม อะไหล่ / รวม อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม วัสดุ ฯลฯ เครื่องชาร์จ จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) 1
รุ่น รองรับการใช้งาน เลื่อย แบบชาร์จไฟ ได้ h60eco แรงดันไฟฟ้า(V) - ความจุ(อา) -
ชนิด เครื่องชาร์จ รหัสของทรัสโก้ 391-7550 มวล(ก.) 850