(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เก็บของแบบกว้าง (พาร์ติชันแบบ A), ตัวกั้นเสริม

ตู้เก็บของแบบกว้าง (พาร์ติชันแบบ A), ตัวกั้นเสริม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 187.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DB-150A
DB-200A
DB-250A
DB-300A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความสูงลิ้นชักที่ รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 187.00

MEDIUM-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 90 150 461-3597 190 ก 1 ชิ้น

฿ 262.00

MEDIUM-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 123 200 461-3619 260 ก 1 ชิ้น

฿ 318.00

MEDIUM-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 153 250 461-3635 320 ก 1 ชิ้น

฿ 372.00

MEDIUM-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 183 300 461-3651 380 ก 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    165
  • รุ่น รองรับการใช้งาน
    ประเภท TWK
  • สเปค 1
    ประเภท.ตัวแบ่งสามารถปรับได้ด้วย พิทช์ 76 มม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ตู้ ขนาดกลาง ตู้ พิเศษ (ชนิด A)สามารถปรับ พิทช์ ได้ถึง 76 มม.

รหัสรุ่น
DB-150A
DB-200A
DB-250A
DB-300A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความสูงลิ้นชักที่ รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 187.00

MEDIUM-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 90 150 461-3597 190 ก 1 ชิ้น

฿ 262.00

MEDIUM-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 123 200 461-3619 260 ก 1 ชิ้น

฿ 318.00

MEDIUM-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 153 250 461-3635 320 ก 1 ชิ้น

฿ 372.00

MEDIUM-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 183 300 461-3651 380 ก 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1