(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เก็บของ น้ำหนักเบา WVR

ตู้เก็บของ น้ำหนักเบา WVR

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 26,348.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
WVR-C8
WVR-C88
WVR-CB8
WVR-CB13
WVR-L13
WVR-L213
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ลิ้นชัก รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 26,348.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 450 ประเภทลิ้นชัก H56:4 ชิ้น H113:3 ชิ้น H170:1 ชิ้น 500-8379 45.5 กก 1 หน่วย

฿ 45,440.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 880 ประเภทลิ้นชัก H56:8 ชิ้น (4 × 2 เส้น), H113:6 ชิ้น (3 × 2 เส้น), H170:2 ชิ้น (1 × 2 เส้น) 500-8506 93.4 กก 1 หน่วย

฿ 31,768.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 880 ประเภทการรวมกัน H56:4 ชิ้น H113:3 ชิ้น H170:1 ชิ้น 500-8514 73.4 กก 1 หน่วย

฿ 37,215.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 880 ประเภทการรวมกัน H56 13 ชิ้น 500-8531 78.4 กก 1 หน่วย

฿ 33,960.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 450 ประเภทลิ้นชัก H56 13 ชิ้น 500-8387 50.5 กก 1 หน่วย

฿ 60,892.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 880 ประเภทลิ้นชัก H56 x 26 ชิ้น (13 × 2 เส้น) 500-8417 100.4 กก 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    880
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    500
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    น้ำหนักเบา (สูงสุด 500)
  • สี
    สีเขียว
  • หมายเหตุ
    อย่าดึงลิ้นชักหลาย ๆ ลิ้นชักออกพร้อมกันเนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจทับกันได้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ตู้ น้ำหนักเบา พร้อม กลไก การล็อคทั้งหมดและ กุญแจล็อคทรงกระบอก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิ้นชักมี 2 ขนาดและใช้สำหรับจัดการ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆ

รหัสรุ่น
WVR-C8
WVR-C88
WVR-CB8
WVR-CB13
WVR-L13
WVR-L213
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ลิ้นชัก รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 26,348.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 450 ประเภทลิ้นชัก H56:4 ชิ้น H113:3 ชิ้น H170:1 ชิ้น 500-8379 45.5 กก 1 หน่วย

฿ 45,440.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 880 ประเภทลิ้นชัก H56:8 ชิ้น (4 × 2 เส้น), H113:6 ชิ้น (3 × 2 เส้น), H170:2 ชิ้น (1 × 2 เส้น) 500-8506 93.4 กก 1 หน่วย

฿ 31,768.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 880 ประเภทการรวมกัน H56:4 ชิ้น H113:3 ชิ้น H170:1 ชิ้น 500-8514 73.4 กก 1 หน่วย

฿ 37,215.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 880 ประเภทการรวมกัน H56 13 ชิ้น 500-8531 78.4 กก 1 หน่วย

฿ 33,960.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 450 ประเภทลิ้นชัก H56 13 ชิ้น 500-8387 50.5 กก 1 หน่วย

฿ 60,892.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 880 ประเภทลิ้นชัก H56 x 26 ชิ้น (13 × 2 เส้น) 500-8417 100.4 กก 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค

● พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กก. / ชิ้น): 400
● สีหลัก ตัวเครื่อง: สีเขียว