(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เก็บของ น้ำหนักเบา VR (ชนิดลิ้นชัก)

ตู้เก็บของ น้ำหนักเบา VR (ชนิดลิ้นชัก)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 24,644.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
VR-L6 SALE
VR-L8 SALE
VR-L66 SALE
VR-L86 SALE
VR-L88 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ลิ้นชัก รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 24,644.00

฿ 22,672.48

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 393 H123 6 ชิ้น 502-0841 32.4 กก 1 หน่วย

฿ 28,012.00

฿ 25,771.04

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 393 H92 8 ชิ้น 502-0867 38.2 กก 1 หน่วย

฿ 47,976.00

฿ 44,137.92

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 767 H123 X12 ชิ้น (6 ขั้น X 2 แถว) 502-0883 68.1 กก 1 หน่วย

฿ 49,956.00

฿ 45,959.52

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 767 H92:8 ชิ้น H123:6 ชิ้น 502-0905 75.5 กก 1 หน่วย

฿ 54,235.00

฿ 49,896.20

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 767 H92 X16 (8 ขั้น X 2 แถว) 502-0921 84.5 กก 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    880
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    500
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    น้ำหนักเบา (สูงสุด 500)
  • ประเภทรายละเอียด
    ประเภทลิ้นชัก
  • สี
    สีเขียว
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ตู้ลิ้นชักน้ำหนักเบา

รหัสรุ่น
VR-L6 SALE
VR-L8 SALE
VR-L66 SALE
VR-L86 SALE
VR-L88 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ลิ้นชัก รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 24,644.00

฿ 22,672.48

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 393 H123 6 ชิ้น 502-0841 32.4 กก 1 หน่วย

฿ 28,012.00

฿ 25,771.04

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 393 H92 8 ชิ้น 502-0867 38.2 กก 1 หน่วย

฿ 47,976.00

฿ 44,137.92

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 767 H123 X12 ชิ้น (6 ขั้น X 2 แถว) 502-0883 68.1 กก 1 หน่วย

฿ 49,956.00

฿ 45,959.52

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 767 H92:8 ชิ้น H123:6 ชิ้น 502-0905 75.5 กก 1 หน่วย

฿ 54,235.00

฿ 49,896.20

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 767 H92 X16 (8 ขั้น X 2 แถว) 502-0921 84.5 กก 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1