(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รอก, Simple Snatch, ชนิดมีตะขอ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,676.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SS-50
SS-75
SS-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน
(กิโลกรัม)
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกสูงสุด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ขนาด (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ขนาด(กว้าง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนบรรจุ

฿ 1,676.00

PULLEYS 1 ชิ้น 1 วัน 250 8 50 180 58 35 215-5486 520 1 ชิ้น

฿ 1,979.00

PULLEYS 1 ชิ้น 1 วัน 350 10 75 240 85 40 215-5494 1250 1 ชิ้น

฿ 2,712.00

PULLEYS 1 ชิ้น 12 วัน 750 12 100 300 110 50 215-5508 2300 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    พูลเล่ย์
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • จำนวนบรรจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

รอก Simple Snatch ชนิดมีตะขอ น้ำหนักเบา กะทัดรัด ใช้งานง่าย

[คุณสมบัติ]
· รอก Simple Snatch ชนิดมีตะขอ
· กะทัดรัด น้ำหนักเบา และพกพาสะดวก
· สามารถเปิด-ปิดแผ่นเพลตด้านข้างได้

[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้กับเชือกเพื่อยกหรือดึงสัมภาระ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
· สะดวกสำหรับใช้จัดการสัมภาระและนำเชือก

รหัสรุ่น
SS-50
SS-75
SS-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน
(กิโลกรัม)
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกสูงสุด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ขนาด (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ขนาด(กว้าง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนบรรจุ

฿ 1,676.00

PULLEYS 1 ชิ้น 1 วัน 250 8 50 180 58 35 215-5486 520 1 ชิ้น

฿ 1,979.00

PULLEYS 1 ชิ้น 1 วัน 350 10 75 240 85 40 215-5494 1250 1 ชิ้น

฿ 2,712.00

PULLEYS 1 ชิ้น 12 วัน 750 12 100 300 110 50 215-5508 2300 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● กะทัดรัด น้ำหนักเบา และพกพาสะดวก 
● สามารถเปิดและปิด แผ่นเพลท ด้านข้าง

การใช้

● สำหรับยกและดึงกระเป๋า ฯลฯ ผ่านเชือก

สเปค

● ไม่มีถัง 
● ประเภทฉก
● จำนวน ล้อ: 1

วัสดุ

● เหล็กกล้า