(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ราง รถบรรทุก

ราง รถบรรทุก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 1,415.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
LRAP-1P
LRAP-2P
LRAP-3P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด
(เสื้อ)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,415.00

PARTS FOR BELT TYPE LOAD HUGG 1 ชิ้น 1 วัน 1 1000 353-1414 2900 1 ชิ้น

฿ 2,467.00

PARTS FOR BELT TYPE LOAD HUGG 1 ชิ้น 10 วัน 2 2000 353-1422 5800 1 ชิ้น

฿ 3,545.00

PARTS FOR BELT TYPE LOAD HUGG 1 ชิ้น 10 วัน 3 3000 353-1431 8600 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ชิ้นส่วนสำหรับ ตะขอยึดโซ่ สายรัด โหลด
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    132
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    13
  • อุปกรณ์โลหะที่ รองรับการใช้งาน
    E- คลิป
  • คุณสมบัติ
    เหล็กกล้า ความแข็งแรงสูงใช้สำหรับ วัสดุ ซึ่งให้ความแข็งแรงและ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
  • ตั้งใจใช้
    เพื่อป้องกัน การ พังทลายของ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่ง
  • สเปค 1
    รองรับการใช้งาน กับ สายพาน สัมภาระพร้อมหัวเข็มขัดชนิด E คลิป
  • สเปค 2
    ด้วย P-less พุก
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ใช้เป็น เหล็กกล้า ความทนต่อแรงดึง สูงมีความแข็งแรงและ ความทนทาน ดีเยี่ยม
·สามารถใช้อุปกรณ์ ปลาย ราง รถบรรทุก ชนิด คลิป เพื่อยึดโหลดได้
·เคลือบด้วยผงเพื่อรูปลักษณ์ที่สวยงามและความทนทานที่ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกันการล่มสลายระหว่างการขนส่ง

รหัสรุ่น
LRAP-1P
LRAP-2P
LRAP-3P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด
(เสื้อ)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,415.00

PARTS FOR BELT TYPE LOAD HUGG 1 ชิ้น 1 วัน 1 1000 353-1414 2900 1 ชิ้น

฿ 2,467.00

PARTS FOR BELT TYPE LOAD HUGG 1 ชิ้น 10 วัน 2 2000 353-1422 5800 1 ชิ้น

฿ 3,545.00

PARTS FOR BELT TYPE LOAD HUGG 1 ชิ้น 10 วัน 3 3000 353-1431 8600 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เหล็กกล้า แรงดึงสูงใช้สำหรับ วัสดุ และมีความแข็งแรงและ ความทนทาน เป็นเลิศ

การใช้

● ป้องกันการยุบระหว่างการขนส่ง

สเปค

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะที่ รองรับการใช้งาน: E คลิป
● SPQ (ชิ้น): 4
● สอดคล้องกับเครื่องรัดเข็มขัดด้วยอุปกรณ์อีคลิปปลายประเภท
● ด้วย P-less พุก

วัสดุ

● เหล็กกล้า