(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะกร้าฟาง ขดลวด (หน้ากาก )

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 14,162.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
WRMA3-1.8-100
WRMA3-1.8-120
WRMA3-1.8-150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ตาข่าย
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 20,358.00

CARGO NETS 1 ชิ้น 40 วัน 100 464-0853 24000 1 ชิ้น

฿ 17,370.00

CARGO NETS 1 ชิ้น 40 วัน 120 464-0861 20000 1 ชิ้น

฿ 14,162.00

CARGO NETS 1 ชิ้น 40 วัน 150 464-0870 18000 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตะกร้า ขดลวด
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    ลวดสลิง เหล็กกล้าคาร์บอน
  • โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด(เสื้อ)
    2
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    1800
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    1800
  • ไม้แขวนเสื้อยาว(มิลลิเมตร)
    2700
  • คุณสมบัติ
    สามารถยกของหนักขนาดเล็กหลายตัวพร้อมกันได้
  • ตั้งใจใช้
    งานวิศวกรรมโยธางานก่อสร้าง
  • สเปค (ไม้แขวนเสื้อ)
    ประเภท หน้ากาก
  • วัสดุ ( สายพาน แขวน)
    ลวดสลิง เหล็กกล้าคาร์บอน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถยกของหนักขนาดเล็กหลายชิ้นได้พร้อมกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·วิศวกรรมโยธางานก่อสร้าง

รหัสรุ่น
WRMA3-1.8-100
WRMA3-1.8-120
WRMA3-1.8-150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ตาข่าย
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 20,358.00

CARGO NETS 1 ชิ้น 40 วัน 100 464-0853 24000 1 ชิ้น

฿ 17,370.00

CARGO NETS 1 ชิ้น 40 วัน 120 464-0861 20000 1 ชิ้น

฿ 14,162.00

CARGO NETS 1 ชิ้น 40 วัน 150 464-0870 18000 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1