(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลิงกันกรด (ชนิดไม่มีที่สิ้นสุด)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 4,270.19 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MPWN1000200
MPWN1000250
MPWN1000300
MPWN1000400
MPWN1250200
MPWN1250250
MPWN1250300
MPWN1250400
MPWN1500200
MPWN1500250
MPWN1500300
MPWN1500400
MPWN2000200
MPWN2000250
MPWN2000300
MPWN2000400
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง สายพาน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด
(เสื้อ)
ความยาวโดยรวม
(ม.)
ความหนาของ สายพาน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 4,270.19

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 48 1 2 10 390-3109 1510 1 ชิ้น

฿ 4,697.45

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 48 1 2.5 10 390-3117 1870 1 ชิ้น

฿ 5,128.33

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 48 1 3 10 390-3125 2250 1 ชิ้น

฿ 5,561.67

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 48 1 4 10 390-3133 3000 1 ชิ้น

฿ 4,481.48

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 1.25 2 10 390-3141 1580 1 ชิ้น

฿ 4,939.28

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 1.25 2.5 10 390-3150 1950 1 ชิ้น

฿ 5,401.59

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 1.25 3 10 390-3168 2350 1 ชิ้น

฿ 5,883.34

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 1.25 4 10 390-3176 3120 1 ชิ้น

฿ 4,662.85

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 1.50 2 12 390-3184 1640 1 ชิ้น

฿ 5,152.68

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 1.50 2.5 12 390-3192 2030 1 ชิ้น

฿ 5,646.42

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 1.50 3 12 390-3206 2450 1 ชิ้น

฿ 6,626.98

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 1.50 4 12 390-3214 3240 1 ชิ้น

฿ 5,716.45

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 2 2 16 390-3222 1770 1 ชิ้น

฿ 6,411.55

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 2 2.5 16 390-3231 2190 1 ชิ้น

฿ 7,112.68

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 2 3 16 390-3249 2650 1 ชิ้น

฿ 8,501.39

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 2 4 16 390-3257 3480 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สลิงกลม
  • พิมพ์รายละเอียด
    ประเภทไม่มีที่สิ้นสุด
  • ตั้งใจใช้
    สำหรับการล้างกรด
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • คุณสมบัติ
    มันเป็นโครงสร้างห่อด้วยมัดเส้นด้าย คอร์/แกน โพลีโพรพีลีน มี ผิว ด้านนอกที่ระบายน้ำได้ กรดไม่คงอยู่ใน สายพาน และสามารถใช้งานได้นาน นอกเหนือจากการรักษา เครื่องฟอก ของ สารละลาย ใน ถังน้ำ ทำความสะอาดกรดการปนเปื้อนของของเหลวยังมีขนาดเล็กและประสิทธิภาพการทำความสะอาดของกรดก็ดีขึ้นอย่างมาก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างแกนโพลีโพรพีลีนพันด้วยเสื้อนอกที่มีคุณสมบัติระบายน้ำได้ดี
·กรดไม่ตกค้างใน สายพาน ทำให้สามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน
·รักษา เครื่องฟอก สารละลาย ในอ่างทำความสะอาดกรดซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องเติมของเหลวเพียงเล็กน้อยและประสิทธิภาพจะดีขึ้นอย่างมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานล้างกรด

รหัสรุ่น
MPWN1000200
MPWN1000250
MPWN1000300
MPWN1000400
MPWN1250200
MPWN1250250
MPWN1250300
MPWN1250400
MPWN1500200
MPWN1500250
MPWN1500300
MPWN1500400
MPWN2000200
MPWN2000250
MPWN2000300
MPWN2000400
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง สายพาน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด
(เสื้อ)
ความยาวโดยรวม
(ม.)
ความหนาของ สายพาน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 4,270.19

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 48 1 2 10 390-3109 1510 1 ชิ้น

฿ 4,697.45

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 48 1 2.5 10 390-3117 1870 1 ชิ้น

฿ 5,128.33

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 48 1 3 10 390-3125 2250 1 ชิ้น

฿ 5,561.67

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 48 1 4 10 390-3133 3000 1 ชิ้น

฿ 4,481.48

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 1.25 2 10 390-3141 1580 1 ชิ้น

฿ 4,939.28

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 1.25 2.5 10 390-3150 1950 1 ชิ้น

฿ 5,401.59

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 1.25 3 10 390-3168 2350 1 ชิ้น

฿ 5,883.34

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 1.25 4 10 390-3176 3120 1 ชิ้น

฿ 4,662.85

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 1.50 2 12 390-3184 1640 1 ชิ้น

฿ 5,152.68

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 1.50 2.5 12 390-3192 2030 1 ชิ้น

฿ 5,646.42

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 1.50 3 12 390-3206 2450 1 ชิ้น

฿ 6,626.98

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 1.50 4 12 390-3214 3240 1 ชิ้น

฿ 5,716.45

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 2 2 16 390-3222 1770 1 ชิ้น

฿ 6,411.55

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 2 2.5 16 390-3231 2190 1 ชิ้น

฿ 7,112.68

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 2 3 16 390-3249 2650 1 ชิ้น

฿ 8,501.39

BELT SLINGS 1 ชิ้น 1 วัน 50 2 4 16 390-3257 3480 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● โครงสร้างที่ห่อด้วยเส้นด้าย คอร์/แกน โพลีโพรพีลีน ห่อด้วย ผิว ด้านนอกที่ระบายน้ำได้
● กรดไม่คงอยู่ใน สายพาน สามารถใช้งานได้นาน
● การรวมตัวกันของ สารละลาย ใน ถังน้ำ การล้างผิวด้วยกรด (Pickling) ลดลง เครื่องฟอก ยังคงอยู่การเพิ่มของเหลวมีขนาดเล็กประสิทธิภาพการ การล้างผิวด้วยกรด (Pickling) จะดีขึ้นอย่างมาก

การใช้

● งาน การล้างผิวด้วยกรด (Pickling)

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน

คำเตือน

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้แผ่นรองเช่น แพ้ด มุมสำหรับสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายกับสลิงไฟเบอร์เช่น สลิงผ้าใบ เนื่องจากมุมที่แหลมคมหรือกระเป๋าเดินทางเสียดสี
● แม้เมื่อใช้ไม้พายเนื่องจากสลิงอาจเสียหายและถูกตัดเนื่องจากการเลื่อนของกระเป๋าการ หน้าสัมผัส กับผนังและวัตถุโดยรอบแรงดัน ฯลฯ โปรดใช้อย่างระมัดระวังในสภาพแวดล้อมการทำงาน
● เนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอจึงมีข้อผิดพลาดในมิติ โปรดปรึกษาเราล่วงหน้าเมื่อจำเป็นต้องมีการจัดตำแหน่งความยาวอย่างเข้มงวดสำหรับ 2 คู่เป็นต้น