(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TOC-5010 |
TOC-5020 |
TOC-5040 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ดูดซับ น้ำมัน (L) |
ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,328.77 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 10 | 392-5994 | 750 | 1 ม้วน | ||
฿ 4,229.35 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 20 | 392-6001 | 1500 | 1 ม้วน | ||
฿ 8,400.00 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 40 | 392-6010 | 3000 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
· เส้นใยโครงสร้างเกลียวที่ดึงดูดไขมันแต่ไม่ดึงดูดน้ำ สามารถดูดซับและกักเก็บน้ำมัน พร้อมกับป้องกันไม่ให้น้ำมันไหล
· สามารถดูดซับน้ำมันแร่และไขมันสัตว์/พืชได้มากกว่าน้ำหนักคงที่อย่างน้อย 30 เท่า
· ใช้น้อยชิ้นลง ทำให้สร้างขยะน้อยลง
· ใช้เป็นรั้วป้องกันน้ำมันรั่วลงแม่น้ำ และเพื่อการดูดซับน้ำมันที่ลอยอยู่ในรางน้ำและถังแยกน้ำและน้ำมัน
[การใช้งาน]
· สำหรับน้ำมัน
รหัสรุ่น |
---|
TOC-5010 |
TOC-5020 |
TOC-5040 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ดูดซับ น้ำมัน (L) |
ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,328.77 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 10 | 392-5994 | 750 | 1 ม้วน | ||
฿ 4,229.35 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 20 | 392-6001 | 1500 | 1 ม้วน | ||
฿ 8,400.00 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 40 | 392-6010 | 3000 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง