(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BF-OL03-50X50 |
BF-OL03-50X100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การ ดูดซับ น้ำมัน | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,948.68 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 125 ลิตร / ม้วน | 500 | 385-5341 | 6250 | 1 ม้วน | ||
฿ 27,862.05 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 L / ม้วน | 1000 | 385-5333 | 12500 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·มีความสามารถในการดูดซับน้ำมันได้เทียบเท่ากับน้ำหนักตัวเองประมาณ 20-25 เท่าเมื่อใช้กับน้ำมันหนักน้ำมันเครื่อง ฯลฯ
·สามารถใช้ซ้ำได้โดยมีประสิทธิภาพในการขจัด น้ำมัน 90% เมื่อบิดออก
·จะลอยต่อไปแม้จะทิ้งไว้บน พื้นผิว เป็นเวลานาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ น้ำมัน
·สำหรับแหล่งกักเก็บ น้ำมัน และสถานที่อื่นที่คล้ายคลึงกัน
·สำหรับ รถ รถบรรทุก ถังน้ำ รั่ว
·สำหรับใช้เมื่อ น้ำมัน เก็บไว้หายไป
·สำหรับเช็ด น้ำมัน
·สำหรับการกู้คืน น้ำมัน ใน พื้นที่ปฏิบัติงาน มี น้ำมัน รั่วไหลโดยไม่ได้ตั้งใจ
·สำหรับการกู้คืนน้ำมันลอยจากถังแยกน้ำมันและน้ำ
รหัสรุ่น |
---|
BF-OL03-50X50 |
BF-OL03-50X100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การ ดูดซับ น้ำมัน | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,948.68 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 125 ลิตร / ม้วน | 500 | 385-5341 | 6250 | 1 ม้วน | ||
฿ 27,862.05 |
ABSORBENTS(ROLL TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 L / ม้วน | 1000 | 385-5333 | 12500 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง