(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุปกรณ์ทำความสะอาด แบบมีบ่า (ทั้งเปียกและแห้ง)

อุปกรณ์ทำความสะอาด แบบมีบ่า (ทั้งเปียกและแห้ง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SPV-B101A-2

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องดูดฝุ่น
  • ใช้
    สำหรับทั้งเปียกและแห้ง
  • การใช้พลังงาน(W)
    1050
  • ความสามารถในการเก็บฝุ่น(L)
    4
  • รหัสของทรัสโก้
    275-5025
  • มวล(ก.)
    7000
  • คุณสมบัติ
    เครื่องดูดฝุ่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 1.05 kW สำหรับ เครื่องดูดฝุ่นชนิดเปียกและแห้ง เพื่อทำความสะอาดขยะทุกประเภทเช่นน้ำ น้ำมัน ขยะดิบอนุภาค ละเอียด ฯลฯ
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    1 เฟส 100 โวลต์
  • ความสามารถในการดูดน้ำ(L)
    3
  • ความดันสุญญากาศ สูงสุด(ปาสคาล)
    20.6
  • การ ปริมาณลม สูงสุด (50 Hz / 60 Hz)(ลบ.ม. / นาที)
    2.2
  • ค่า เสียงรบกวน(เดซิเบล)
    75
  • ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร)
    240
  • มิติ ความลึก(มิลลิเมตร)
    260
  • มิติ ความสูง(มิลลิเมตร)
    550
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
SPV-B101A-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 41,666.00

CLEANERS(DRY & WET TYPE) 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องดูดฝุ่น
  • ใช้
    สำหรับทั้งเปียกและแห้ง
  • การใช้พลังงาน(W)
    1050
  • ความสามารถในการเก็บฝุ่น(L)
    4
  • รหัสของทรัสโก้
    275-5025
  • มวล(ก.)
    7000
  • คุณสมบัติ
    เครื่องดูดฝุ่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 1.05 kW สำหรับ เครื่องดูดฝุ่นชนิดเปียกและแห้ง เพื่อทำความสะอาดขยะทุกประเภทเช่นน้ำ น้ำมัน ขยะดิบอนุภาค ละเอียด ฯลฯ
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    1 เฟส 100 โวลต์
  • ความสามารถในการดูดน้ำ(L)
    3
  • ความดันสุญญากาศ สูงสุด(ปาสคาล)
    20.6
  • การ ปริมาณลม สูงสุด (50 Hz / 60 Hz)(ลบ.ม. / นาที)
    2.2
  • ค่า เสียงรบกวน(เดซิเบล)
    75
  • ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร)
    240
  • มิติ ความลึก(มิลลิเมตร)
    260
  • มิติ ความสูง(มิลลิเมตร)
    550
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เครื่องดูดฝุ่น แบบใช้คู่ทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 1.05 กิโลวัตต์นี้สามารถ มือจับ ของ ของเสีย ทุกประเภทรวมทั้งน้ำ น้ำมัน ขยะดิบกากตะกอนและฝุ่น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SPV-B101A-2

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องดูดฝุ่น
  • ใช้
    สำหรับทั้งเปียกและแห้ง
  • การใช้พลังงาน(W)
    1050
  • ความสามารถในการเก็บฝุ่น(L)
    4
  • รหัสของทรัสโก้
    275-5025
  • มวล(ก.)
    7000
  • คุณสมบัติ
    เครื่องดูดฝุ่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 1.05 kW สำหรับ เครื่องดูดฝุ่นชนิดเปียกและแห้ง เพื่อทำความสะอาดขยะทุกประเภทเช่นน้ำ น้ำมัน ขยะดิบอนุภาค ละเอียด ฯลฯ
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    1 เฟส 100 โวลต์
  • ความสามารถในการดูดน้ำ(L)
    3
  • ความดันสุญญากาศ สูงสุด(ปาสคาล)
    20.6
  • การ ปริมาณลม สูงสุด (50 Hz / 60 Hz)(ลบ.ม. / นาที)
    2.2
  • ค่า เสียงรบกวน(เดซิเบล)
    75
  • ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร)
    240
  • มิติ ความลึก(มิลลิเมตร)
    260
  • มิติ ความสูง(มิลลิเมตร)
    550
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
SPV-B101A-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 41,666.00

CLEANERS(DRY & WET TYPE) 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1