(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ ดัก ฝุ่น Dustresa (ขนาดเล็ก)

เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ ดัก ฝุ่น Dustresa (ขนาดเล็ก)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ CFA-110

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ
  • พาวเวอร์ซัพพลาย (V)
    1 เฟส 100
  • เอาต์พุต (kW)
    0.2
  • ความสามารถในการเก็บฝุ่น (L)
    3.1
  • ปริมาณอากาศ [50/60 เฮิร์ต](ลบ.ม. / นาที)
    4
  • ค่า เสียงรบกวน [50 hz / 60 hz](dB (A))
    64
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    380
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    405
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    570
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสงดูด(มิลลิเมตร)
    75
  • รหัสของทรัสโก้
    -
  • สเปค
    วิธีการกำจัดฝุ่น:คู่มือ
  • ต้นทุน การใช้พลังงาน มาตรฐาน(เยน / ชั่วโมง)
    4.4
  • มวล(ก.)
    25000
  • คุณสมบัติ
    การใช้ turbofan ประสิทธิภาพสูงทำให้เกิดแรงดูดสูงในขณะที่ยังคงมีเสียงรบกวนในการทำงานต่ำชุดกรอง แบบจีบช่วยลดการอุดตันและช่วยให้การ ปริมาณลม คงที่และมั่นคงกลไก สัมผัสเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ใช้งานง่ายในการเปลี่ยน ชุดกรอง ฝุ่นและทางเข้าประตู
  • การใช้งาน
    การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร, การ งานลับคม/งานเจียรไน, การ การขัดเงา, การเจาะ, การขัด, การ ขัดเงา, การพ่นทราย, การรักษาด้วยผง (การฝาก, การผสม, การตี, การบรรจุหีบห่อ, การชั่ง, การ กระบวนการซีล) เป็นต้นเครื่องมือจับยึดสำหรับการขึ้นรูป อุตสาหกรรม เครื่องจักรเฉพาะทางอุปกรณ์บำบัดผงอุปกรณ์ เซรามิก เป็นต้น
รหัสรุ่น
CFA-110 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 44,317.43

฿ 42,797.34

DUST COLLECTORS 1 ชิ้น 40 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ
  • พาวเวอร์ซัพพลาย (V)
    1 เฟส 100
  • เอาต์พุต (kW)
    0.2
  • ความสามารถในการเก็บฝุ่น (L)
    3.1
  • ปริมาณอากาศ [50/60 เฮิร์ต](ลบ.ม. / นาที)
    4
  • ค่า เสียงรบกวน [50 hz / 60 hz](dB (A))
    64
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    380
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    405
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    570
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสงดูด(มิลลิเมตร)
    75
  • รหัสของทรัสโก้
    -
  • สเปค
    วิธีการกำจัดฝุ่น:คู่มือ
  • ต้นทุน การใช้พลังงาน มาตรฐาน(เยน / ชั่วโมง)
    4.4
  • มวล(ก.)
    25000
  • คุณสมบัติ
    การใช้ turbofan ประสิทธิภาพสูงทำให้เกิดแรงดูดสูงในขณะที่ยังคงมีเสียงรบกวนในการทำงานต่ำชุดกรอง แบบจีบช่วยลดการอุดตันและช่วยให้การ ปริมาณลม คงที่และมั่นคงกลไก สัมผัสเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ใช้งานง่ายในการเปลี่ยน ชุดกรอง ฝุ่นและทางเข้าประตู
  • การใช้งาน
    การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร, การ งานลับคม/งานเจียรไน, การ การขัดเงา, การเจาะ, การขัด, การ ขัดเงา, การพ่นทราย, การรักษาด้วยผง (การฝาก, การผสม, การตี, การบรรจุหีบห่อ, การชั่ง, การ กระบวนการซีล) เป็นต้นเครื่องมือจับยึดสำหรับการขึ้นรูป อุตสาหกรรม เครื่องจักรเฉพาะทางอุปกรณ์บำบัดผงอุปกรณ์ เซรามิก เป็นต้น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องดัก เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ ขนาดกะทัดรัดแบบพกพาเหมาะสำหรับการประมวลผลฝุ่นที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ CFA-110

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ
  • พาวเวอร์ซัพพลาย (V)
    1 เฟส 100
  • เอาต์พุต (kW)
    0.2
  • ความสามารถในการเก็บฝุ่น (L)
    3.1
  • ปริมาณอากาศ [50/60 เฮิร์ต](ลบ.ม. / นาที)
    4
  • ค่า เสียงรบกวน [50 hz / 60 hz](dB (A))
    64
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    380
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    405
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    570
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสงดูด(มิลลิเมตร)
    75
  • รหัสของทรัสโก้
    -
  • สเปค
    วิธีการกำจัดฝุ่น:คู่มือ
  • ต้นทุน การใช้พลังงาน มาตรฐาน(เยน / ชั่วโมง)
    4.4
  • มวล(ก.)
    25000
  • คุณสมบัติ
    การใช้ turbofan ประสิทธิภาพสูงทำให้เกิดแรงดูดสูงในขณะที่ยังคงมีเสียงรบกวนในการทำงานต่ำชุดกรอง แบบจีบช่วยลดการอุดตันและช่วยให้การ ปริมาณลม คงที่และมั่นคงกลไก สัมผัสเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ใช้งานง่ายในการเปลี่ยน ชุดกรอง ฝุ่นและทางเข้าประตู
  • การใช้งาน
    การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร, การ งานลับคม/งานเจียรไน, การ การขัดเงา, การเจาะ, การขัด, การ ขัดเงา, การพ่นทราย, การรักษาด้วยผง (การฝาก, การผสม, การตี, การบรรจุหีบห่อ, การชั่ง, การ กระบวนการซีล) เป็นต้นเครื่องมือจับยึดสำหรับการขึ้นรูป อุตสาหกรรม เครื่องจักรเฉพาะทางอุปกรณ์บำบัดผงอุปกรณ์ เซรามิก เป็นต้น
รหัสรุ่น
CFA-110 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 44,317.43

฿ 42,797.34

DUST COLLECTORS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1