1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ผ้ากันสะเก็ดไฟงานเชื่อม ทอง (รหัสสินค้า)

TRC SPATTER SHEETS

ผ้ากันสะเก็ดไฟงานเชื่อม ทอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,118.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- คุณภาพสูงสุด
?ยึดติดกับประกายไฟและตะกรัน
?ผลิตภัณฑ์
- นุ่มและพอดีกับชิ้นงาน
?มี ความทนทาน ดีเยี่ยม
·คุณสามารถสั่งซื้อความยาวที่คุณต้องการ ( มิเตอร์)
[การประยุกต์ใช้งาน]
?สำหรับการดำเนินการภายใต้การสร้างตะกรัน(มีประสิทธิภาพมากขึ้นหากกระเด็นด้วยน้ำ)

รหัสสินค้า
SPS-RG-CUT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,118.45

TRC SPATTER SHEETS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แผ่น ปัตเตอร์ วัสดุ ไฟเบอร์ซิลิก้า (ใยแก้ว ทนความร้อน สูง) รหัสวัสดุ JIS ประเภท
ความกว้าง (mm) 900 ความหนา (มม.) 1.32 ชนิด ตัด
ประเภทรายละเอียด ประเภทเร่ รหัสของทรัสโก้ - การใช้งาน สำหรับการรับตะกรัน.(ฉีดน้ำเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น)
สเปค JIS A1323 สอดคล้องตามมาตรฐาน 55220 JFRA หน่วงไฟทดสอบจำนวนการทดสอบC2120013 มวล(g / m) 1000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPS-RG-CUT ในชุด ผ้ากันสะเก็ดไฟงานเชื่อม ทอง