1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น สปัตเตอร์โกลด์อัลฟ่า

แผ่น สปัตเตอร์โกลด์อัลฟ่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,693.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ประเภททองยอดนิยม
·ประเภทที่เกาะติดประกายไฟและตะกรัน
·สร้างประกายไฟน้อยลง
· ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยเนื่องจากไม่มีแร่ใยหิน
· น้ำหนักเบา และพกพาสะดวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานรับตะกรัน(การเช็ดด้วยน้ำช่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น)

รหัสสินค้า
SPS-1GA
SPS-2GA
SPS-4GA
SPS-6GA
SPS-RGASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนปลอกยาง แหวนร้อยสาย พิทช์ A (มม.) แหวนร้อยสาย พิทช์ B (มม.) ความกว้าง (mm) ความยาว (mm) ชนิด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,693.00

SPATTER SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4780880820920หมายเลข 1121-0173630

฿ 3,390.00

SPATTER SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 123904708201920หมายเลข 2121-01811270

฿ 6,792.00

SPATTER SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 1641547017001920หมายเลข 4121-01902540

฿ 10,156.00

SPATTER SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 2041548017002920หมายเลข 6121-02033810

฿ 29,065.00

฿ 26,353.24

SPATTER SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน ---90025000ม้วน121-021114000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แผ่น ปัตเตอร์ วัสดุ ไฟเบอร์ซิลิก้า (ใยแก้ว ทนความร้อน สูง) รหัสวัสดุ JIS ประเภท
ความหนา (มม.) 0.81 การใช้งาน สำหรับการดำเนินการรับตะกรัน(การเช็ดด้วยน้ำช่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น) สเปค JIS 1323 ผลิตภัณฑ์ 55,221 ญี่ปุ่นไฟสมาคมหน่วงประสิทธิภาพ ป้องกันไฟ จำนวน C การทดสอบ2120012