(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปรย์ สารทำปฏิกริยา ป้องกัน สนิม โลหะ NIC

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 955.08 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
4004130
4004230
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 955.08

RUST PREVENTION AGENTS 3 ชิ้น 8 วัน สีเขียว 366-4074 1 ชิ้น (480 มล.)

฿ 955.08

RUST PREVENTION AGENTS 3 ชิ้น 8 วัน ไม่มีสีและโปร่งแสง 366-4082 1 ชิ้น (480 มล.)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท
    anticorrosive
  • ชนิด
    สเปรย์
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
    -20 ถึง 50 ℃
  • ใช้
    สนิม ของ แม่พิมพ์
  • ส่วนประกอบ หลัก
    แว็กซ์ สนิม
  • มวล(ก.)
    432
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น (480 มล.)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากสามารถถอดออกได้ง่ายโดยการเช็ด จึงช่วยลดการขึ้น งานขึ้นรูป เรซิ่น ที่สิ้นเปลืองและปรับปรุงประสิทธิภาพ
· เนื่องจากเป็น ฟิล์ม ชนิดบางพิเศษ จึงช่วยลดเวลาในการติดตั้งเมื่อเปลี่ยนแม่พิมพ์ได้อย่างมาก
· เนื่องจากสามารถพ่นกลับด้านได้ จึงสามารถใช้กับชิ้นส่วนที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ป้องกัน สนิม แม่พิมพ์
· การป้องกัน สนิม สำหรับรายการอื่นที่ไม่ใช่แม่พิมพ์

รหัสรุ่น
4004130
4004230
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 955.08

RUST PREVENTION AGENTS 3 ชิ้น 8 วัน สีเขียว 366-4074 1 ชิ้น (480 มล.)

฿ 955.08

RUST PREVENTION AGENTS 3 ชิ้น 8 วัน ไม่มีสีและโปร่งแสง 366-4082 1 ชิ้น (480 มล.)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● การกำจัดโดยการเช็ดทำความสะอาดเป็นสิ่งที่ดีเพื่อให้สามารถ ของเสีย ของ เสีย เรซิ่น และปรับปรุงประสิทธิภาพได้

การใช้

● สนิม บนแม่พิมพ์

สเปค

● ความจุ (มล.): 480
● SPQ (ชิ้น): 6
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -20 ถึง 50 ° c

วัสดุ

● องค์ประกอบหลัก: ขี้ผึ้งชนิดป้องกัน สนิม สารทำปฏิกริยา