1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือแขวนแบบสปริงแรงโน้มถ่วงศูนย์ (เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก 2.5 มม.) (KT-08)

TOOL BALANCERS

เครื่องมือแขวนแบบสปริงแรงโน้มถ่วงศูนย์ (เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก 2.5 มม.) (KT-08)
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
· ขนาดกะทัดรัดและคุ้มค่า
· ปรับระยะสปริงได้ง่ายด้วยปุ่มหมุนปรับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับแขวนเครื่องมือน้ำหนักเบา เช่น ไขควงไฟฟ้า และไขควงวงจรลม

คุณสมบัติ

●เล็กและประหยัด
●การปรับ สปริง ทำได้ง่ายโดยใช้ ฝาครอบ ปรับ แกนหมุน

การใช้

●สำหรับแขวน เครื่องมือ น้ำหนักเบา เช่น ไขควงไฟฟ้า และไขควงลม

สเปค

●สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ม.): 1.6
●เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก (มม.): 2.5
●ความยาวรวม (มม.): 240
●SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

●ลวดสลิง:ไนล่อน
รหัสสินค้า
KT-08
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(กิโลกรัม)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,124.29

TOOL BALANCERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.3–0.8392-5650293

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ สปริงบาลานเซอร์ ระยะเคลื่อนที่(ม.) 1.6 เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก(มิลลิเมตร) 2.5
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 240 การใช้งาน สำหรับแขวน เครื่องมือ น้ำหนักเบา เช่น ไขควงไฟฟ้า และ ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม คุณสมบัติ กะทัดรัดและประหยัด
วัสดุ ลวดสลิง:ไนล่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KT-08 ในชุด เครื่องมือแขวนแบบสปริงแรงโน้มถ่วงศูนย์ (เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก 2.5 มม.)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KT-15
KT-20
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(กิโลกรัม)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,200.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.6 to 1.5392-5668315

฿ 1,253.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.0 to 2.0392-5676325