1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พูลเล่ย์ สายไฟ (สำหรับ รางแขวน)

MRI CABLE CARRIERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,343.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การติดตั้งการย้ายและการขยายสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
· พูลเล่ย์ เรซิ่น สำหรับ รางแขวน Daiken เบอร์ 3

รหัสสินค้า
CK-54D3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,343.17

MRI CABLE CARRIERS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ สายไฟ พูลเล่ย์ สอดคล้องกับขนาดของ สายไฟ(มิลลิเมตร) 30 ถึง 45 ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(kgf) 7
ปริมาณไม้แขวน 1 H(มิลลิเมตร) 174 P(มิลลิเมตร) 100
รหัสของทรัสโก้ 219-8479 มวล(ก.) 160 คุณสมบัติ ติดตั้งเคลื่อนย้ายและขยายได้ง่าย
สเปค สำหรับ รางแขวน Daiken หมายเลข 3 วัสดุ พลาสติก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CK-54D3 ในชุด พูลเล่ย์ สายไฟ (สำหรับ รางแขวน)