(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รอก เรซิ่น สำหรับ ขดลวด พูลเล่ย์
·การติดตั้งทำได้ง่าย
·การขยายและการย้ายที่ตั้งทำได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
CK-01 |
CK-02 |
CK-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สอดคล้องกับขนาดของ สายไฟ (มิลลิเมตร) | ปริมาณไม้แขวน | H (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 507.27 | CABLE CARRIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10-20 | 1 | 151 | 79 | 213-4969 | 105 | ||
฿ 651.87 | CABLE CARRIERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10-20 | 2 | 177 | 78 | 213-4977 | 125 | ||
฿ 693.31 | CABLE CARRIERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20-30 | 1 | 159 | 83 | 213-4985 | 120 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สายไฟ พูลเล่ย์ | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(kgf) | 7 | คุณสมบัติ | รอก เรซิ่น สำหรับ ขดลวด พูลเล่ย์ |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลวด messenger ที่ ขดลวด | 3〜8 มม. (5.5〜38 มม. ²) | วัสดุ | พลาสติก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง