(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ช่วยให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· เป็นแบบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การระงับอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า จิ๊กและ เครื่องมือ และ วัสดุ สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูป
· งาน คอร์/แกน .
· การระงับ สายไฟ ของหุ่นยนต์ทำงาน
·สำหรับการจัดวางอุปกรณ์ประเภทต่างๆอย่างสมดุล
รหัสสินค้า |
---|
ELF-3 |
ELF-5 |
ELF-9 |
ELF-15 |
ELF-22 |
ELF-30 |
ELF-40 |
ELF-50 |
ELF-60 |
ELF-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (กิโลกรัม) | เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,154.00 ฿ 13,941.68 | SPRING BALANCER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.5-3.0 | 3 | 397 | 4560119621115 | 331-1953 | 4600 | ||
฿ 15,570.00 ฿ 11,721.10 | SPRING BALANCER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.0 ถึง 5.0 | 3 | 397 | 4560119621122 | 331-1961 | 4800 | ||
฿ 16,108.00 ฿ 12,470.81 | SPRING BALANCER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.0 ถึง 9.0 | 3 | 397 | 4560119621139 | 331-1970 | 5400 | ||
฿ 26,267.00 ฿ 24,165.64 | SPRING BALANCER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.0 ถึง 15.0 | 4.76 | 503 | 4560119621146 | 337-4904 | 10000 | ||
฿ 28,644.00 ฿ 26,352.48 | SPRING BALANCER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15.0 ถึง 22.0 | 4.76 | 503 | 4560119621153 | 337-4912 | 10200 | ||
฿ 36,116.89 | SPRINGBALANCER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22.0 ถึง 30.0 | 4.76 | 503 | 4560119621160 | 337-4921 | 11000 | ||
฿ 38,434.97 | EKG SPRING BALANCER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30.0 ถึง 40.0 | 4.76 | 521 | 4560119621177 | 337-4939 | 14500 | ||
฿ 45,296.25 | SPRING BALANCER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40.0 ถึง 50.0 | 4.76 | 521 | 4560119621184 | 337-4947 | 14900 | ||
฿ 47,630.09 | EKG SPRING BALANCER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50.0 ถึง 60.0 | 4.76 | 521 | 4560119621191 | 337-4955 | 17100 | ||
฿ 59,164.00 ฿ 47,331.20 | EKG SPRING BALANCER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60.0 ถึง 70.0 | 4.76 | 521 | 4560119621207 | 337-4963 | 18000 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | สปริงบาลานเซอร์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(ม.) | 2.5 | การใช้งาน | การระงับ เครื่องมือไฟฟ้า จิ๊ก และ วัสดุ ทำงานการระงับสายเคเบิลและ HOSES ของหุ่นยนต์ปฏิบัติการ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าหรืออากาศและปลอดภัยในการใช้งานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวประเภท | วัสดุ ลวดสลิง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง