1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวสมดุล สปริง (ความจุ 1.5 ถึง 7 กก.)

ตัวสมดุล สปริง (ความจุ 1.5 ถึง 7 กก.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,609.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การใช้ ดรัม/ถังน้ำมัน เรซิ่น ช่วยลดการสร้างผงขัดสี
· เหมาะสำหรับการแขวนอุปกรณ์ไฟฟ้า จิ๊กและ เครื่องมือ และ วัสดุ สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูป
· สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ สมดุล สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับแขวน เครื่องมือ ต่างๆ

รหัสสินค้า
EWF-3C
EWF-5C
EWF-7C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(กิโลกรัม)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 4,609.33

SPRINGBALANCER 1 ชิ้น 1 วัน 1.5-34560119621221364-08331700

฿ 5,171.51

EKG SPRING BALANCER 1 ชิ้น 6 วัน 3.0 ถึง 54560119621238364-08411900

฿ 5,771.12

EKG SPRING BALANCER 1 ชิ้น 5 วัน 5.0 ถึง 74560119621245364-08501900

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ สปริงบาลานเซอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(ม.) 1.3 เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก(มิลลิเมตร) 3
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 313 การใช้งาน สำหรับการระงับ เครื่องมือ ต่างๆ คุณสมบัติ การใช้ ดรัม/ถังน้ำมัน เรซิ่น ช่วยลดการสร้างผงขัดเหมาะสำหรับการยกอุปกรณ์ไฟฟ้าจิ๊กและการแปรรูปวัตถุดิบสามารถใช้เป็น ระบบ ปรับสมดุลของอุปกรณ์ต่างๆ
วัสดุ ลวดสลิง เหล็กกล้าคาร์บอน