1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม เลื่อย สำหรับ เลื่อย ไฮเปอร์【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,359.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปทรง โค้งที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้ตัดได้ดีเยี่ยม
·ความเร็วในการตัดเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป(การเปรียบเทียบใน บ้าน)
·ผลเย็นที่แข็งแกร่งสำหรับอายุการใช้งานที่ยาวนาน
·ใช้ bimetal ที่ ยืดหยุ่น สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใบมีดลบคม สำหรับ เลื่อย ไฮเปอร์ REX
·สำหรับตัด วัสดุ เหล็กเช่นท่อช่องและ เหล็กฉาก

รหัสสินค้า
380041
380042
380043
380044
380061
380062
380063
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความสามารถ
(A)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รุ่น รองรับการใช้งาน รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / แพคเกจ)

฿ 1,359.20

REX RECIPROCATING PIPE SAW 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 1415050 (2B)0.918XS130,380150337-9701100

฿ 1,718.66

RECIPROCATING PIPE SAW 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 14200100 (4B)0.918XS130,380150338-1901130

฿ 1,670.78

RECIPROCATING PIPE SAW 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 1815050 (2B)0.918XS130,380150338-1919100

฿ 1,718.66

RECIPROCATING PIPE SAW 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 18200100 (4B)0.918XS130,380150338-1927130

฿ 4,642.70

REX RECIPROCATING PIPE SAW 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 8200ถึง 80 (3B)1.625380150338-1935330

฿ 5,426.97

REX RECIPROCATING PIPE SAW 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 8250ถึง 125 (5B)1.625380150338-1943400

฿ 6,429.53

REX RECIPROCATING PIPE SAW 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 8300ถึง 150 (6B)1.625380150338-1951470

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จำนวน / แพ็ค(แผ่น) 5 คุณสมบัติ รูปทรง โค้งมนที่ไม่เหมือนใครทำให้การตัดดีเยี่ยม