1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม สำรอง เฉพาะด้าน Hyper เลื่อย XS130S【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ใบมีดลบคม สำรอง เฉพาะด้าน Hyper เลื่อย XS130S
  • ใบมีดลบคม สำรอง เฉพาะด้าน Hyper เลื่อย XS130S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,076.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับตัด ท่อสเตนเลส
[ความหนา (มม.)]0.9
[ความกว้าง (มม.)]18

รหัสสินค้า
XSK33
XSK34
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
ความสามารถ
(A)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / แพคเกจ)

฿ 1,076.20

REX RECIPROCATING PIPE SAW 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 15050 (2B)274-8444100

฿ 1,401.42

REX RECIPROCATING PIPE SAW 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 225100 (4B)274-8452150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จำนวน ซี่, แถว, ชุด 14 ความหนา(มิลลิเมตร) 0.9
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 18 จำนวน / แพ็ค(แผ่น) 5