(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม เลื่อย สำหรับ เลื่อย ท่อเหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัดท่อ เหล็กกล้า SGP ท่อ เหล็กหล่อเหนียว (ไม่มี เคลือบฉนวน) และ ท่อพลาสติก
·สำหรับตัด ท่อสเตนเลส
·สำหรับตัดปูนบุ ท่อเหล็ก เหล็กหล่อเหนียว สำหรับจ่ายน้ำ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | ประเภทรายละเอียด | ใบเลื่อยใบพัดใบเลื่อย | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | - |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 530 | ความสามารถ(A) | ถึง 350 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) | 5 |
รุ่น รองรับการใช้งาน | 350 · 380 วินาที· 350 A | รหัสของทรัสโก้ | 376-0073 | มวล(ก.) | 380 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง