(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถตัดใกล้ผนังโดยให้ ใบมีดลบคม ดงอได้
·สามารถใช้กับ เลื่อย ( เลื่อย เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก ) ที่ผลิตโดย makita หรือ hitachi
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัด วัสดุ เป็น เหล็ก เหล็กละมุน เช่นท่อ เหล็กกล้า และ เหล็กฉาก เช่นเดียวกับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเช่น อะลูมิเนียม และ ทองเหลือง
รหัสสินค้า |
---|
61360 |
61460 |
61461 |
A61359 |
A61361 |
A61362 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความสามารถ (A) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 272.89 | ASD RECIPROCATING PIPE SAW | 10 ชิ้น | 10 วัน | 18 รูป | 150 | สูงถึง 50 | 274-8363 | 190 | ||
฿ 388.58 | ASD RECIPROCATING PIPE SAW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 14 รูป | 250 | ถึง 125 | 274-8371 | 320 | ||
฿ 389.36 | ASD RECIPROCATING PIPE SAW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 18 รูป | 250 | ถึง 125 | 274-8380 | 325 | ||
฿ 272.12 | ASD RECIPROCATING PIPE SAW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 14 รูป | 150 | สูงถึง 50 | 254-9298 | 185 | ||
฿ 340.41 | ASD RECIPROCATING PIPE SAW | 10 ชิ้น | 10 วัน | 14 รูป | 200 | ถึง 100 | 254-9301 | 255 | ||
฿ 340.41 | ASD RECIPROCATING PIPE SAW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 18 รูป | 200 | ถึง 100 | 254-9310 | 255 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) | 10 | รุ่น รองรับการใช้งาน | เลื่อยชักไฟฟ้า 3311 eco, Tiger เลื่อย (* เลื่อย ท่อเหล็ก 165S ยังสามารถนำมาใช้), ฯลฯ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | สามารถตัดใกล้กำแพงที่มี ใบมีดลบคม โค้งได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง