1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน จาน อิเล็กทรอนิกส์ แบบ ปรับความเร็วรอบได้ แผ่นดิสก์ (100 มม. ชนิด แบบมีฉนวน สอง ชั้น ) (รหัสสินค้า)

SKM DISK GRINDERS

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน จาน อิเล็กทรอนิกส์ แบบ ปรับความเร็วรอบได้ แผ่นดิสก์ (100 มม. ชนิด แบบมีฉนวน สอง ชั้น )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,111.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การตั้งค่าความเร็วในการหมุนที่เหมาะสมทำได้ง่ายโดยใช้การหมุนหมายเลขด้วยตัวเปลี่ยนความเร็วแบบไม่มี ขั้น ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
· ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมือนใคร จะ รักษาความเร็วในการหมุนคงที่แม้จะโหลดความเร็วต่ำ
·การหดตัวเมื่อเริ่มต้นมีขนาดเล็กและมีการติดตั้งซอฟต์สตาร์ทที่ปลอดภัย

รหัสสินค้า
MGV100BD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,111.21

SKM DISK GRINDERS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร(φ / mm) 100 ฟังก์ชั่น ส่งใช่ / ไม่ใช่ ที่รวมอยู่
ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) 5000-9500 ฟังก์ชั่น แบบมีฉนวน ใช่ / ไม่ใช่ ที่รวมอยู่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) AC100
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 7.2 การใช้พลังงาน(W) 700 ความยาวสายไฟ(ม.) 2.7
รหัสของทรัสโก้ 363-4701 มวล(ก.) 1500 คุณสมบัติ การตั้งค่าการปฏิวัติที่เหมาะสมทำได้ง่ายโดยใช้การหมุนหมายเลขด้วยตัวเปลี่ยนความเร็วแบบไม่มี ขั้น ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิม จะ รักษาการปฏิวัติที่มั่นคงแม้ในการ โหลดไฟฟ้า ความเร็วต่ำ
สเปค ด้วย กลไก การป้องกันการโอเวอร์โหลด อุปกรณ์เสริม แปรงถ่านขัดแบบยืดหยุ่นแผ่นดิสก์ (1 ชุด) ประแจบล็อก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGV100BD ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน จาน อิเล็กทรอนิกส์ แบบ ปรับความเร็วรอบได้ แผ่นดิสก์ (100 มม. ชนิด แบบมีฉนวน สอง ชั้น )