(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระจกตรวจสอบ ประเภทเสาอากาศ

กระจกตรวจสอบ ประเภทเสาอากาศ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 341.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TT-20M
TT-30M
TT-50C
TT-60M
TT-80C
TT-85K
TT-100K
TT-100M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รูปทรง กระจก ขนาดกระจก
(มิลลิเมตร)
ค่า
(มิลลิเมตร)
ค่า
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)
รหัสของทรัสโก้

฿ 341.00

INSPECTION MIRRORS 1 ชิ้น 12 วัน แบบกลม ø20 522 177 42 229-6080

฿ 344.00

INSPECTION MIRRORS 1 ชิ้น 1 วัน แบบกลม ø30 532 187 44 229-6098

฿ 366.00

INSPECTION MIRRORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปไข่ 25X50 569.5 224.5 55 229-6128

฿ 387.00

INSPECTION MIRRORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบกลม ø60 577 232 62 229-6101

฿ 451.00

INSPECTION MIRRORS 1 ชิ้น 1 วัน รูปไข่ 50X80 596 251 66 229-6136

฿ 829.00

TRC INSPECTION MIRRORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทรงสี่เหลี่ยม 100 × 85 745 370 164 229-6144

฿ 876.00

TRC INSPECTION MIRRORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทรงสี่เหลี่ยม 100X100 745 370 179 229-6152

฿ 937.00

TRC INSPECTION MIRRORS 1 ชิ้น 1 วัน แบบกลม ø100 745 370 167 229-6110

สเปค พื้นฐาน

  • คุณสมบัติ 1
    สามารถใช้ในการตรวจสอบสถานที่ที่มองเห็นได้ยากเช่นด้านหลังของอุปกรณ์และพื้นที่ลึกผ่านการสะท้อน
  • คุณสมบัติ 2
    เนื่องจากสามารถขยายและหดได้ง่ายจึงพกพาได้สะดวกมาก

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้เพื่อตรวจสอบสถานที่ที่ยากต่อการมองเห็นเช่นด้านหลังของอุปกรณ์และบริเวณที่ลึกผ่านการสะท้อน
·เนื่องจากสามารถขยายและหดได้ง่ายจึงพกพาได้สะดวกมาก

รหัสรุ่น
TT-20M
TT-30M
TT-50C
TT-60M
TT-80C
TT-85K
TT-100K
TT-100M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รูปทรง กระจก ขนาดกระจก
(มิลลิเมตร)
ค่า
(มิลลิเมตร)
ค่า
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)
รหัสของทรัสโก้

฿ 341.00

INSPECTION MIRRORS 1 ชิ้น 12 วัน แบบกลม ø20 522 177 42 229-6080

฿ 344.00

INSPECTION MIRRORS 1 ชิ้น 1 วัน แบบกลม ø30 532 187 44 229-6098

฿ 366.00

INSPECTION MIRRORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปไข่ 25X50 569.5 224.5 55 229-6128

฿ 387.00

INSPECTION MIRRORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบกลม ø60 577 232 62 229-6101

฿ 451.00

INSPECTION MIRRORS 1 ชิ้น 1 วัน รูปไข่ 50X80 596 251 66 229-6136

฿ 829.00

TRC INSPECTION MIRRORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทรงสี่เหลี่ยม 100 × 85 745 370 164 229-6144

฿ 876.00

TRC INSPECTION MIRRORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทรงสี่เหลี่ยม 100X100 745 370 179 229-6152

฿ 937.00

TRC INSPECTION MIRRORS 1 ชิ้น 1 วัน แบบกลม ø100 745 370 167 229-6110

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สามารถตรวจสอบด้านหลังของอุปกรณ์ที่มองเห็นได้ยากส่วนลึกและอื่น ๆ โดยการสะท้อนกลับ
● ยืดและหดง่ายพกพาสะดวก

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1