(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ วาล์วหรี่ โครงสร้างที่ไม่หมุนเพื่อให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ของไหล อย่างแม่นยำเป็นพิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
·สำหรับอุปกรณ์ การวิเคราะห์ ทั่วไป
·สำหรับล้างอุปกรณ์
·สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
RK1200-SS-2-05 |
RK1200-SS-2-1 |
RK1200-SS-2-5 |
RK1200-SS-2-10 |
RK1200-SS-2-50 |
RK1200-SS-2-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การไหลสูงสุด (ลิตร / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | รหัสของทรัสโก้ | วัสดุบรรจุภัณฑ์ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,048.00 | KOF FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.5 | สเตนเลส | 458-9971 | ยาง ฟลูออรีน | 403 | ||
฿ 23,048.00 | KOF FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | สเตนเลส | 458-9980 | ยาง ฟลูออรีน | 403 | ||
฿ 23,048.00 | KOF FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | สเตนเลส | 459-0023 | ยาง ฟลูออรีน | 403 | ||
฿ 23,048.00 | KOF FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | สเตนเลส | 458-9998 | ยาง ฟลูออรีน | 403 | ||
฿ 23,048.00 | KOF FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50.0 | สเตนเลส | 459-0031 | ยาง ฟลูออรีน | 403 | ||
฿ 30,341.00 | KOF FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100.0 | สเตนเลส | 459-0015 | ยาง ฟลูออรีน | 403 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์ | อุปกรณ์ควบคุม ไหล | ด้วยหลอด เข็ม | แรม ,หน่วยความจำ ถูกต้อง | 10: 1 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ | RC1 / 4 | อดทนต่อการรับประกัน ความดัน | อัตราการไหล สูงสุด 5 ลิตร / นาทีหรือน้อยกว่า:0.7 mpa อัตราการไหล สูงสุด 10 ลิตร / นาทีหรือน้อยกว่า:0.5 mpa | ขีดจำกัดความ ทนความร้อน | 60 องศาเซลเซียส |
คุณสมบัติ | ใช้ วาล์วหรี่ แบบ ไม่ แกนหมุน | ใช้ | สำหรับอุปกรณ์วัดอากาศ.สำหรับอุปกรณ์ การวิเคราะห์ ทั่วไป | ของไหล เป้าหมาย | อากาศ |
ความแม่นยำ | ±2% FS (จุดวัด) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง