1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์แก๊ส

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,809.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขนาดกะทัดรัดพิเศษหนา 22 มม. และน้ำหนักเพียง 75 กรัม
·มี ฟังก์ชั่น ระงับสูงสุด
สามารถติดเข้ากับหมวกกันน็อคหรือกระเป๋าเสื้อได้
·สามารถใช้งานได้เป็นเวลานานเนื่องจากเวลาใช้งานต่อเนื่องประมาณ 5,000 ชั่วโมง (ไม่มีเวลา สัญญาณเตือน )
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การผลิต เหล็กกล้า วิศวกรรมโยธาโรงงานทั่วไป ฯลฯ
·สำหรับการจัดการ ผู้ปฏิบัติงาน

รหัสสินค้า
XC-2200SALE
XO-2200SALE
XOS-2200SALE
XS-2200SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งก๊าซเป้าหมาย ช่วงการวัด: ออกซิเจน ช่วงการวัด: คาร์บอน ช่วงการวัด: ไฮโดรเจนซัลไฟด์ รหัสของทรัสโก้

฿ 28,045.77

฿ 21,225.04

SCM GAS DETECTORS 1 ชิ้น 40 วัน คาร์บอน-0 ถึง 300 ppm-333-7961

฿ 20,809.19

฿ 17,211.28

SCM GAS DETECTORS 1 ชิ้น 40 วัน ออกซิเจนปริมาตร 0 ถึง 25%--338-0688

฿ 46,860.87

฿ 38,824.23

SCM GAS DETECTORS 1 ชิ้น 40 วัน ออกซิเจน / ไฮโดรเจนซัลไฟด์ปริมาตร 0 ถึง 25%-0 ถึง 30 ppm338-0696

฿ 31,905.28

฿ 26,417.57

SCM GAS DETECTORS 1 ชิ้น 40 วัน ไฮโดรเจนซัลไฟด์--0 ถึง 30.0 ppm338-0700

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์แก๊ส ความกว้าง(มิลลิเมตร) 65 ความลึก(มิลลิเมตร) 22
ความสูง(มิลลิเมตร) 64 มวล(ก.) 75 คุณสมบัติ กะทัดรัดขนาด 22 มม. หนาและน้ำหนักเพียง 75 กรัม
ใช้ การ ผลิต เหล็กกล้า , วิศวกรรมโยธา, โรงงานทั่วไป, ฯลฯ พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ AAA x 1 (รวมอยู่ด้วย)