(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับเจาะรูใน ไม้
· เครื่องมือ เจาะสำหรับเจาะรูลึกใน ไม้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน:ไม้.
รหัสสินค้า |
---|
N7E-9 |
N7E-10.5 |
N7E-12 |
N7E-13.5 |
N7E-15 |
N7E-18 |
N7E-21 |
N7E-24 |
N7E-27 |
N7E-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 751.62 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 | 8 | 4957934230903 | ||
฿ 751.62 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10.5 | 10 | 4957934231054 | ||
฿ 751.62 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 10 | 4957934231207 | ||
฿ 911.86 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 13.5 | 10 | 4957934231351 | ||
฿ 911.86 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | 10 | 4957934231504 | ||
฿ 1,081.78 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 18 | 10 | 4957934231801 | ||
฿ 1,254.73 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 21 | 10 | 4957934232105 | ||
฿ 1,427.67 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24 | 10 | 4957934232402 | ||
฿ 1,600.62 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 27 | 13 | 4957934232709 | ||
฿ 1,757.84 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30 | 13 | 4957934233003 |
กำลังโหลด …
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 500 | ความยาวร่อง(มิลลิเมตร) | 425 | รูปทรง ลิงก์ | เพลา แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | สำหรับ ไม้ เจาะทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง