(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับรู ไพล็อต สำหรับ สกรู ไม้ และตะปู
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสิ้นสุดงานตกแต่งและ วัสดุ แตกหักง่าย
·ขณะนี้ แรงดูดจับ ของ สกรู และตะปู ทำจากไม้ แข็งแรงขึ้นเนื่องจากการใช้ ดอกสว่าน เรียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน:ไม้.
รหัสสินค้า |
---|
N21-3 |
N21-4 |
N21-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 439.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 115 | 42 | 4957934080300 | ||
฿ 511.21 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 130 | 55 | 4957934080409 | ||
฿ 545.21 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 135 | 65 | 4957934080508 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | วัตถุ เดียว | รูปทรง ลิงก์ | เพลา หกเหลี่ยม | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ(มิลลิเมตร) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | สำหรับรูล่างของ สกรูเกลียวไม้/ ตะปู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง