(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยการประมวลผลพิเศษที่ สกรู ของ ปลาย สว่านอเนกประสงค์นี้สามารถเจาะได้ทั้งรูตาบอดและรูบน ไม้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน:ไม้.
·สำหรับรูตาบอดและรูใน ไม้
รหัสสินค้า |
---|
N1S-3 |
N1S-4 |
N1S-5 |
N1S-6 |
N1S-8 |
N1S-9 |
N1S-10 |
N1S-11 |
N1S-12 |
N1S-13 |
N1S-13.5 |
N1S-15 |
N1S-16 |
N1S-18 |
N1S-21 |
N1S-24 |
N1S-27 |
N1S-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 327.11 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 100 | 50 | 6.35 | 4957934380035 | ||
฿ 327.11 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 100 | 50 | 6.35 | 4957934380042 | ||
฿ 327.11 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 105 | 55 | 6.35 | 4957934380059 | ||
฿ 321.07 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 105 | 55 | 6.35 | 4957934380066 | ||
฿ 321.07 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 105 | 55 | 6.35 | 4957934380080 | ||
฿ 321.07 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 9 | 110 | 60 | 6.35 | 4957934380097 | ||
฿ 321.07 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 110 | 60 | 6.35 | 4957934380103 | ||
฿ 321.07 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 11 | 110 | 60 | 6.35 | 4957934380110 | ||
฿ 321.07 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 110 | 60 | 6.35 | 4957934380127 | ||
฿ 377.31 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 13 | 110 | 60 | 6.35 | 4957934380134 | ||
฿ 377.31 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 13.5 | 110 | 60 | 6.35 | 4957934381353 | ||
฿ 377.31 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15 | 110 | 60 | 6.35 | 4957934381506 | ||
฿ 440.19 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 115 | 65 | 6.35 | 4957934381605 | ||
฿ 440.19 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 18 | 115 | 65 | 6.35 | 4957934381803 | ||
฿ 503.08 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 120 | 70 | 6.35 | 4957934382107 | ||
฿ 588.35 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24 | 120 | 70 | 10 | 4957934382404 | ||
฿ 651.24 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 27 | 130 | 80 | 10 | 4957934382701 | ||
฿ 708.08 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 130 | 80 | 10 | 4957934383005 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ลิงก์ | เพลา หกเหลี่ยม | ใช้ | สำหรับล็อครูและรูทะลุใน ไม้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง