(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
เครื่องมือเพลาหกเหลี่ยม (6.35 มม.) ทำผิวสำเร็จที่สามารถติดตั้งเข้ากับไขควงกระแทกด้วย “สัมผัสเดียว” ใช้การ Thinning ชนิด X-Type
รหัสสินค้า |
---|
N20-L-3 |
N20-L-3.2 |
N20-L-3.5 |
N20-L-3.8 |
N20-L-4 |
N20-L-4.2 |
N20-L-4.5 |
N20-L-4.8 |
N20-L-5 |
N20-L-5.5 |
N20-L-6 |
N20-L-6.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 620.96 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 75 | 4957934360303 | ||
฿ 665.03 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.2 | 75 | 4957934360332 | ||
฿ 746.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3.5 | 75 | 4957934360358 | ||
฿ 747.10 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3.8 | 75 | 4957934360389 | ||
฿ 707.19 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 75 | 4957934360402 | ||
฿ 819.10 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.2 | 75 | 4957934360426 | ||
฿ 900.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.5 | 75 | 4957934360457 | ||
฿ 898.06 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4.8 | 75 | 4957934360488 | ||
฿ 943.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 75 | 4957934360501 | ||
฿ 1,101.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5.5 | 100 | 4957934360556 | ||
฿ 1,176.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 100 | 4957934360600 | ||
฿ 1,311.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6.5 | 100 | 4957934360655 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | รายการเดียว | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 180 | รูปทรง หัวจับ | เพลาหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ(มิลลิเมตร) | 6.35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง