(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับสว่านกระแทก (12 V ขึ้นไป) ทำให้เหมาะสำหรับการเจาะรูในกระเบื้องพอร์ซเลน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:กระเบื้องพอร์ซเลน, กระเบื้องภายใน, แผ่นปูน, กระเบื้องมุงหลังคา, บล็อก, ปูน
รหัสสินค้า |
---|
N30-3 |
N30-3.2 |
N30-3.4 |
N30-3.5 |
N30-3.8 |
N30-4 |
N30-4.3 |
N30-4.5 |
N30-4.8 |
N30-5 |
N30-5.3 |
N30-5.5 |
N30-6 |
N30-6.4 |
N30-6.5 |
N30-7 |
N30-7.5 |
N30-8 |
N30-8.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 429.31 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 95 | 35 | 4957934500303 | ||
฿ 429.31 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.2 | 95 | 36 | 4957934500327 | ||
฿ 429.31 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.4 | 100 | 36 | 4957934500341 | ||
฿ 429.31 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.5 | 100 | 36 | 4957934500358 | ||
฿ 429.31 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.8 | 105 | 42 | 4957934500389 | ||
฿ 429.31 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 105 | 42 | 4957934500402 | ||
฿ 429.31 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4.3 | 110 | 42 | 4957934500433 | ||
฿ 429.31 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4.5 | 110 | 42 | 4957934500457 | ||
฿ 447.45 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.8 | 110 | 42 | 4957934500488 | ||
฿ 447.45 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 115 | 42 | 4957934500501 | ||
฿ 471.64 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5.3 | 120 | 48 | 4957934500532 | ||
฿ 471.64 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5.5 | 120 | 48 | 4957934500556 | ||
฿ 510.94 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 127 | 55 | 4957934500600 | ||
฿ 510.94 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6.4 | 127 | 55 | 4957934500648 | ||
฿ 510.94 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6.5 | 127 | 55 | 4957934500655 | ||
฿ 610.12 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7 | 120 | 65 | 4957934500709 | ||
฿ 610.12 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7.5 | 120 | 65 | 4957934500754 | ||
฿ 634.30 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 120 | 70 | 4957934500808 | ||
฿ 634.30 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8.5 | 120 | 70 | 4957934500853 |
กำลังโหลด …
รูปทรง หัวจับ | เพลาหกเหลี่ยม | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ(มิลลิเมตร) | 6.35 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง