(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องห่อแบบหมุนขับเคลื่อน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 296,000.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MD-W10-FH SALE
MD-W15-FH SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 296,000.00

฿ 210,308.00

STRETCH FILM PACKING MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน 1000 456-8320 197000 1 หน่วย

฿ 330,000.00

฿ 244,860.00

STRETCH FILM PACKING MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน 1500 456-8338 199000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ผลิตภัณฑ์ ฟิล์ม ยืด
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง โต๊ะงานแบบหมุน(มิลลิเมตร)
    1200
  • การใช้พลังงาน(KW)
    0.40
  • ฟิล์ม รองรับการใช้งาน
    กว้าง 500 มม. x 300 มม. ม้วน ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ กระดาษ 3 นิ้ว)
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    3 เฟส 200 โวลต์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขณะนี้สามารถใช้ ฟิล์ม โดยไม่ต้องใช้ท่อ กระดาษ โดยใช้ที่ โฮลเดอร์ ฟิล์ม มา
·การเคลื่อนย้ายทำได้ง่ายด้วย พอร์ตเชื่อมต่อ ใส่ส้อมที่ให้มาสำหรับรถยกส้อม
·ไม่น่าจะยุบตัวขณะ โหลดไฟฟ้า เนื่องจาก อินเวอร์เตอร์ แบบฝัง ตัว
·การตั้งค่า ฟิล์ม ทำได้ง่ายและสามารถยกขึ้นและลดลงได้อย่างง่ายดายทำให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น
·ปริมาณท่อ กระดาษ เหลือ ของเสีย หลังจากใช้ ฟิล์ม หมดลง ข้อต่อลด ต้นทุนในการ ของเสีย ของ เสีย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เนื่องจากง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ผลิตภัณฑ์ นี้จึงสามารถเก็บไว้ในคลังสินค้าได้เมื่อไม่ได้ใช้งานในพื้นที่เปิดโล่ง
· ขั้ว แมนนวลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามประเภทของสินค้าดังนั้นจึงสามารถ การรีด ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

รหัสรุ่น
MD-W10-FH SALE
MD-W15-FH SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 296,000.00

฿ 210,308.00

STRETCH FILM PACKING MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน 1000 456-8320 197000 1 หน่วย

฿ 330,000.00

฿ 244,860.00

STRETCH FILM PACKING MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน 1500 456-8338 199000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1