1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สารตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ

DETECTION AGENTS
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
    ฿ 363.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปรย์สำหรับตรวจจับแก๊สรั่ว
[คุณสมบัติ]
· ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซอย่างง่ายดายเพียงแค่ฉีดพ่น
· เกิดโฟมขึ้นแม้มีการรั่วไหลเพียงเล็กน้อย
· ของเหลวตรวจจับที่ไม่ติดไฟได้ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นผิวที่ทำสี ยาง หรือพลาสติก
· ผ่านการทดสอบการรั่วไหลของโฟม JIS Z2329
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับตรวจหาการรั่วไหลของก๊าซตามรอยเชื่อมหรือ ข้อต่อของอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซต่าง ๆ หรือในระบบท่อ
· ตรวจจับการรั่วไหลของสารทำความเย็นในเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็นและในทางแยกท่อ
· ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ/ อากาศที่ข้อต่อท่อเหล็ก ของปั๊มลม, ภาชนะแรงดัน , เครื่องปรับอากาศ, ฯลฯ

คุณสมบัติ

●แก๊สรั่วสามารถพบได้ด้วยการใช้งานง่ายๆเพียงแค่ฉีดพ่น
●การตรวจจับของเหลวไม่ติดไฟและไม่มีผลต่อ แปรงทาสี ยาง พื้นผิว พลาสติก

การใช้

●การค้นพบการรั่วไหลของก๊าซที่รอย ข้อต่อ และรอยเชื่อมของเครื่องใช้ก๊าซและระบบท่อต่างๆ
●การค้นพบการรั่วไหลของ สารทำความเย็น ในอุปกรณ์เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นและทางแยกของท่อ

สเปค

●สี:โปร่งใส
●ความจุ (มล.): 354
●SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

●องค์ประกอบหลัก:สารลดแรงตึงผิว ผิวน้ำ
รหัสสินค้า
LC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนเนื้อหา

฿ 363.00

DETECTION AGENTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 ชิ้น (354 มล.)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ สารทำปฏิกริยา การตรวจจับ ชนิด สเปรย์ ชนิด ตัวเครื่อง หลัก
สี ความโปร่งใส รหัสของทรัสโก้ 123-1936 การใช้งาน สำหรับการค้นหาการรั่วไหลของก๊าซที่รอยเชื่อมหรือ ข้อต่อ ของอุปกรณ์ก๊าซต่างๆหรือเครือข่ายท่อสำหรับการตรวจพบ สารทำความเย็น รั่วกับเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นหรือ ข้อต่อ ท่อเหล็ก
ส่วนผสมหลัก สารลดแรงตึงผิวน้ำ มวล(ก.) 420 จำนวนเนื้อหา 1 ชิ้น (354 มล.)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LC ในชุด สารตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ