(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถังแกลลอนขนาดเล็ก เปิดกว้าง 355

ถังแกลลอนขนาดเล็ก เปิดกว้าง 355

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 644.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
T0192
T0194
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 644.00

FLAT TANKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 322 150 330 355-9840 940 1 ชิ้น

฿ 805.00

FLAT TANKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20 360 200 410 355-9858 1450 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สามารถ
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • สเปค
    รวมปลั๊กด้านใน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

แกลลอนพลาสติก แบนพร้อมช่องเปิดกว้าง
[คุณสมบัติ]
·ชนิดเปิดกว้างφ99 (รหัสเปิด 99 มม.) ช่วยให้เติมของเหลวได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ภาชนะ สะดวกสำหรับการจัดเก็บชั่วคราวและการพกพาของเหลว
·สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้

รหัสรุ่น
T0192
T0194
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 644.00

FLAT TANKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 322 150 330 355-9840 940 1 ชิ้น

฿ 805.00

FLAT TANKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20 360 200 410 355-9858 1450 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●เป็นแบบปากกว้างที่มีรูรับแสงกว้าง

สเปค

●มี สต๊อปเปอร์ ด้านใน

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน (PE)