(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถังน้ำ N-Type สำหรับผลิตภัณฑ์เคมี / อาหารพร้อมฝาปิด เฉพาะด้าน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,714.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
N50FU
N100FU
N200FU
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ถังน้ำ รองรับการใช้งาน ตั้งใจใช้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,714.00

POLY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 390 390 464-9095 N50 ฝา เฉพาะด้าน สำหรับ N50 220 1 ชิ้น

฿ 1,983.00

POLY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 441 441 464-9052 N100-D ฝา เฉพาะด้าน สำหรับ N100-D 280 1 ชิ้น

฿ 2,121.00

POLY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 568 568 464-9079 N200 ฝา เฉพาะด้าน สำหรับ N200 470 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รายการที่เกี่ยวข้อง
  • พิมพ์รายละเอียด
    ฝาทรง แบบกลม
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    35
  • สี
    ขาว
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • คุณสมบัติ
    มาพร้อมกับ มือจับ บังคับที่ตรงกลาง
  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • ขีด จำกัด อุณหภูมิบน
    -20 ถึง 40 ℃
  • สารเคมีที่ใช้งานได้
    โซดาไฟ, เอทิลแอลกอฮอล์, โซเดียมไฮโปคลอไรต์, สารละลาย พัฒนารูป, พอลิเมอร์ตกตะกอน, แคลเซียมคาร์บอเนต, กรดไฮโดรคลอริก, ฟอร์มาลิน (น้อยกว่า 40%), กรดซัลฟิวริกเจือจาง, แอลกอฮอล์เมทิล (น้อยกว่า 50%)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีที่ มือจับ ตรงกลาง
วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE)

รหัสรุ่น
N50FU
N100FU
N200FU
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ถังน้ำ รองรับการใช้งาน ตั้งใจใช้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,714.00

POLY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 390 390 464-9095 N50 ฝา เฉพาะด้าน สำหรับ N50 220 1 ชิ้น

฿ 1,983.00

POLY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 441 441 464-9052 N100-D ฝา เฉพาะด้าน สำหรับ N100-D 280 1 ชิ้น

฿ 2,121.00

POLY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 568 568 464-9079 N200 ฝา เฉพาะด้าน สำหรับ N200 470 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1