(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TA200 |
TA201 |
TA254 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
รายละเอียดความจุ (L) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 83,757.60 ฿ 69,920.84 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10.0 ถึง 19.9 | 10.1 | 208 | 325 | 467-5819 | 14.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 84,919.62 ฿ 71,052.25 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10.0 ถึง 19.9 | 11.8 | 208 | 375 | 467-5827 | 15.8 | 1 หน่วย | ||
฿ 135,569.08 ฿ 106,503.07 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 ถึง 59 | 23.7 | 259 | 485 | 467-5835 | 25.3 | 1 หน่วย |
รหัสรุ่น |
---|
TA200 |
TA201 |
TA254 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
รายละเอียดความจุ (L) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 83,757.60 ฿ 69,920.84 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10.0 ถึง 19.9 | 10.1 | 208 | 325 | 467-5819 | 14.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 84,919.62 ฿ 71,052.25 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10.0 ถึง 19.9 | 11.8 | 208 | 375 | 467-5827 | 15.8 | 1 หน่วย | ||
฿ 135,569.08 ฿ 106,503.07 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 ถึง 59 | 23.7 | 259 | 485 | 467-5835 | 25.3 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง