(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถังน้ำ กิซุย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 14,144.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
LL-100 SALE
LL-1000 SALE
LL-200 SALE
LL-300 SALE
LL-500 SALE
LL-600 SALE
LL-800 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ น้ำ เต้าเสียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ด้านหน้าของ ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึก ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาด ความสูง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 14,144.00

฿ 13,012.48

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 100L 320 630 480 490 460-6043 7700 1 ชิ้น

฿ 67,702.00

฿ 58,392.98

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1,000 ลิตร 380 1200 1200 1020 460-6051 48000 1 ชิ้น

฿ 16,877.00

฿ 15,526.84

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 200L 280 800 630 630 460-6060 10800 1 ชิ้น

฿ 23,612.00

฿ 21,723.04

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 300L 280 900 750 705 460-6078 14800 1 ชิ้น

฿ 29,722.00

฿ 27,344.24

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 500L 380 1070 880 800 460-6086 20400 1 ชิ้น

฿ 32,282.00

฿ 29,699.44

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 600 ล 380 1120 920 875 460-6094 21400 1 ชิ้น

฿ 48,889.00

฿ 44,977.88

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 800L 380 1200 1020 960 460-6108 35000 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีเอทิลีน
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ถังน้ำ
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายน้ำ
    25
  • ตั้งใจใช้
    สามารถใช้ในการเกษตรเพื่อการจัดหาน้ำ
  • คุณสมบัติ
    ปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิสนธิการชลประทานและ อุปกรณ์ควบคุม ศัตรูพืชผ่านผู้เล่นตัวจริงมากมาย
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการให้ปุ๋ยการให้น้ำ อุปกรณ์ควบคุม ศัตรูพืช ฯลฯ
·ถังถังพลาสติก
[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้สำหรับการรดน้ำและการชลประทานทางการเกษตร

รหัสรุ่น
LL-100 SALE
LL-1000 SALE
LL-200 SALE
LL-300 SALE
LL-500 SALE
LL-600 SALE
LL-800 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ น้ำ เต้าเสียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ด้านหน้าของ ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึก ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาด ความสูง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 14,144.00

฿ 13,012.48

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 100L 320 630 480 490 460-6043 7700 1 ชิ้น

฿ 67,702.00

฿ 58,392.98

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1,000 ลิตร 380 1200 1200 1020 460-6051 48000 1 ชิ้น

฿ 16,877.00

฿ 15,526.84

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 200L 280 800 630 630 460-6060 10800 1 ชิ้น

฿ 23,612.00

฿ 21,723.04

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 300L 280 900 750 705 460-6078 14800 1 ชิ้น

฿ 29,722.00

฿ 27,344.24

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 500L 380 1070 880 800 460-6086 20400 1 ชิ้น

฿ 32,282.00

฿ 29,699.44

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 600 ล 380 1120 920 875 460-6094 21400 1 ชิ้น

฿ 48,889.00

฿ 44,977.88

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 800L 380 1200 1020 960 460-6108 35000 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1