1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ใบตัดเหล็ก ตัด kojiro【1-60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 164.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทนทานเป็นสองเท่าและคมชัดกว่าผลิตภัณฑ์ก่อนหน้าของผู้ผลิต 1.2 เท่า
·การเสริมแรงสองด้านช่วยเพิ่มความปลอดภัย
·เหมาะสำหรับโลหะทุกประเภทเช่นโลหะทั่วไปและ สเตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัดโลหะต่างๆรวมทั้งท่อมุมช่องเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณเหล็กแผ่นบางเหล็กทั่วไปเหล็กกัลวาไนซ์สแตนเลสอลูมิเนียม ฯลฯ

รหัสสินค้า
RA-105KO
RA-105KO-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทรายละเอียด จำนวนที่มีอยู่
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
รหัสของทรัสโก้ รุ่น สเปค มวล

฿ 164.77

TKE CUTTING WHEELS 10 ชิ้น 5 วัน บรรจุ 10 ชิ้น10311-0346บรรจุ 10 ชิ้น-30 ก

฿ 4,623.86

TKE CUTTING WHEELS 1 แพ็ค

60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน รวม 60 ผ้าใบแลพแผ่นชีต60355-8568รวม 60 ผ้าใบแลพแผ่นชีต60 แผ่น เซอร์วิสแพ็ค1800 ก. / คลองเลื่อย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม สารขัดถู AZ
ขนาดอนุภาค(#) 46 ความแข็ง R เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 105
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1.6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 15 อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) 14400
เครื่องมือ ใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ ใช้ สำหรับตัดโลหะทั่วไป ได้แก่ ท่อมุมช่องเหล็กเส้นกลมเหล็กแผ่นบางเหล็กทั่วไปเหล็กกัลวาไนซ์สแตนเลสอลูมิเนียม ฯลฯ คุณสมบัติ ได้รับ ความทนทาน ประมาณสองเท่าและความคม 1.2 เท่า (เทียบกับ บริษัท ของเรา)