1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ใบตัดเหล็ก ซุปเปอร์มามูชิ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ใบตัดเหล็ก ซุปเปอร์มามูชิ
  • ใบตัดเหล็ก ซุปเปอร์มามูชิ
  • ใบตัดเหล็ก ซุปเปอร์มามูชิ
  • ใบตัดเหล็ก ซุปเปอร์มามูชิ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 183.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การตัดด้วยความเร็วสูงด้วย ใบมีดลบคม บางหมายความว่าไม่ทำให้ วัสดุ เหล็กกล้า ไหม้เกรียมหรือเป็นรอย
·เม็ด สารขัดถู อลูมินาโพลีคริสตัลลีน PUREMINA ที่ให้ ความทนทาน สูงและ พื้นผิว การตัดที่สะอาด(ไม่รวม 2.3 มม)
·ผ้าใยแก้วความหนาแน่นสูง เสริมแรง พื้นผิว คู่เพื่อความปลอดภัยสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัดเหล็กและ สเตนเลส

รหัสสินค้า
SPM-105
SPM-105-10
SPM-105-23
SPM-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุเม็ดขัดถู ขนาดอนุภาค
(#)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A
(แผ่น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 287.88

TJD CUTTING WHEELS 10 ชิ้น 5 วัน P401051.6151450010377-2764วันที่ 31

฿ 183.81

TJD CUTTING WHEELS 10 ชิ้น 5 วัน P461051151450010377-277224

฿ 214.29

TJD CUTTING WHEELS 10 ชิ้น 5 วัน A301052.3151450010377-278142

฿ 411.49

TJD CUTTING WHEELS 5 ชิ้น 5 วัน P40125222122005377-279956

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส / เหล็กหล่อ ความแข็ง P
เครื่องมือ ใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ การใช้งาน สำหรับตัดเหล็กและ สเตนเลส คุณสมบัติ 1 การตัดด้วยความเร็วสูงด้วย ใบมีดลบคม บางช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการ ชุบแข็ง บน วัสดุ เหล็กกล้า และไม่มีเสี้ยน
คุณสมบัติ 2 เม็ด สารขัดถู อลูมินาโพลีคริสตัลลีนเพียวมินาที่ให้ ความทนทาน สูงและ พื้นผิว การตัดที่สะอาด คุณสมบัติ 3 ผ้าแก้วความหนาแน่นสูง เสริมแรง พื้นผิว คู่เพื่อความปลอดภัยสูง ข้อควรระวัง ใช้ที่ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด / จำนวนรอบการทำงานสูงสุดหรือต่ำกว่า