1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ ตัดชนิด ออฟเซ็ท Super little II (รหัสสินค้า)

NCL CUTTING WHEELS

ล้อ ตัดชนิด ออฟเซ็ท Super little II
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 177.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ ที่เน้นอายุการใช้งานและประสิทธิภาพ

[คุณสมบัติ]
· ล้อ ตัด ล้อ ออฟเซ็ท สำหรับตัดมุมและ โบลท์
·ความคมและ ความทนทาน ยอดเยี่ยมและมีอายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
1000C27111
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 177.50

NCL CUTTING WHEELS 10 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภท ออฟเซ็ท วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส วัสดุเม็ดขัดถู A
ขนาดอนุภาค(#) 30 ความแข็ง P เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 105
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 2.5 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 14500
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) 80 ปริมาณบรรจุภัณฑ์(แผ่น) 5 สารทำปฏิกริยา ผูกพัน B
เครื่องมือ ใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ การใช้งาน สำหรับวัสดุสแตนเลสหรือเหล็กทั่วไปสำหรับการตัดวัสดุภายในอาคารเช่นโครงเหล็กเบาแผ่นเหล็กบางหรือผ้าคาดเอว คุณสมบัติ 1 ผลิตภัณฑ์ ที่เน้นอายุการใช้งานและประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ 2 ล้อ ตัด ล้อ ออฟเซ็ท สำหรับตัดมุมและ โบลท์ มวล(ก.) 48

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1000C27111 ในชุด ล้อ ตัดชนิด ออฟเซ็ท Super little II